Metall/Blech
Schmalz-Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen in der Metallindustrie.
Hochqualifizierte Mitarbeiter, jahrelange Branchenerfahrung und ein umfassendes Vertriebsnetz mit Auslandsgesellschaften auf der ganzen Welt garantieren eine schnelle und kompetente Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden der metallverarbeitenden Industrie.
Zu den Highlights gehören dabei:
- Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Blechs
- Energieoptmierte Handhabung unterschiedlichster Bleche mit variablen Abmessungen, undefinierter Position, Aussparungen und/oder strukturierter Oberfläche mit höchster Dynamik
- Gesundheitsschonende Handhabung von schweren und unhandlichen Werkstücken durch nur eine Person
- Greifen von nicht magnetisierbaren Stählen und NE-Metallen
Besondere Branchen-Anforderungen sind:
- Dynamisches, sicheres und positionsgenaues Handling von Blechen
- Höchste Anforderungen an Dynamik, Zykluszeiten und Lebensdauer beispielsweise in Pressenverkettungen
- Ölbeständigkeit und häufig Silikonfreiheit
- Glatte, strukturierte und gewölbte Bleche, teilweise mit Aussparungen
Vakuum-Komponenten
Im Bereich Vakuum-Komponenten von Schmalz stehen Ihnen spezielle Sauggreifer wie Glocken-, Balg- und Flachsauger zur Verfügung. Außerdem stehen Komponenten wie Federstössel, Vakuumschalter und Strömungswiderstände ebenso wie unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.
Sauggreifer für Blechhandhabung
Spezielle Baureihe für das Handling von Blechen. Die Highlights: Höchste Aufnahme von Querkräften, kein Tiefziehen, Verschiebungsfreies Halten, etc.
Mehr...Flachsauggreifer PFYN VU1
Der hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und lange Lebensdauer.
Mehr...Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten)
Der Universalsauggreifer für fast alle Anwendungsfälle, besonders bei unebenen Werkstücken oder erforderlichem Höhenausgleich.
Mehr...Balgsauggreifer FSGA VU1 (1,5 Falten)
Der hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und langer Lebensdauer, besonders bei unebenen Werkstücken oder erforderlichem Höhenausgleich.
Mehr...Balgsauggreifer FSG (2,5 Falten)
Der Universalsauggreifer für besonders unebene Werkstücke oder großem erforderlichem Höhenausgleich.
Mehr...Balgsauggreifer FSG VU1 (2,5 Falten)
Der hochverschleißfeste Sauggreifer für höchste Belastung und langer Lebensdauer, besonders bei unebenen Werkstücken oder erforderlichem Höhenausgleich.
Mehr...Saugplatten SPU
Der Universalsauggreifer für glatte und leicht raue Oberflächen, z.B. Glas, verzundertes Blech, Naturholz etc.
Mehr...Magnetgreifer SGM
Magnetgreifer zur Handhabung von Stahlblechen mit Bohrungen und Ausschnitten.
Mehr...Federstössel FSTA
Der Federstössel mit integrierter Dämpfung, Sicherung gegen Überhub und gleichmäßiger Lastverteilung.
Mehr...Federstössel FSTI
Federstössel mit innenliegender Dämpfungsfeder durch hochwertige Gleitlagerführung.
Mehr...Kompaktejektoren Schmalz X-Pump - SXP / SXMP
Die neue Generation Vakuum-Kompaktejektoren mit Condition Monitoring für die speziellen Aufgaben im Automotive-Bereich sowie für automatisierte Vakuum-Systeme.
Mehr...Vakuum-Greifsysteme
Komplexe Vakuum-Greifsysteme von Schmalz erlauben es, entscheidende Produktivitätssteigerungen in automatisierten Prozessen zu realisieren. Die Systeme reichen von Lagen- und Flächengreifsystemen bis hin zu anschlussfertigen Saugerspinnen zum Einsatz in allen Bereichen der Automatisierung.
Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC
Die Vakuum-Flächengreifsysteme sind ideal zum automatisierten Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter in verschiedensten Abmessungen. Die Greifgeräte ermöglichen die Handhabung von Werkstücken aus unterschiedlichsten Materialien wie beispielsweise Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen.
Beim Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC garantiert der Vakuum-Erzeuger maximale Effektivität durch die direkte Integration des Ejektors direkt an der Wirkungsstelle im Greifer.
Vakuum-Flächengreifsystem FM/FMC
Die Vakuum-Flächengreifsysteme sind ideal zum automatisierten Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter in verschiedensten Abmessungen. Die Greifgeräte ermöglichen die Handhabung von Werkstücken aus unterschiedlichsten Materialien wie beispielsweise Karton, Holz, Blech (trocken) und Kunststoff sowohl mit als auch ohne Aussparungen.
Das Flächengreifsystem FM/FMC überzeugt durch seine geringe Bauhöhe und sein geringes Gewicht. Die externe Vakuum-Erzeugung bietet die Möglichkeit das Vakuum elektrisch zu generieren, das spart Energie und somit Betriebskosten.
Vakuum-Handhabungssysteme
Die Sparte Vakuum-Handhabungssysteme von Schmalz bietet eine Vielzahl an Vakuum-Hebegeräten VacuMaster und Vakuum-Schlauchhebern Jumbo, die sich optimal für die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Abmaße und Gewichtsklassen eignen.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic/Comfort
Der VacuMaster Basic/Comfort eignet sich unter anderem zur Handhabung von Metallplatten und Fässern. Optional erhältlich sind spezielle Saugplatten für Riffel- und Tränenbleche. Die Geräte sind für eine Traglast von 125 bis 750 kg geeignet.
Mehr...Vakuum-Hebegrät VacuMaster Eco
Die horizontale Handhabung von glatten und luftdichten Werkstücken wird durch den VacuMaster Eco ganz ohne Fremdenergie ermöglicht. Die Traglast des sehr flexibel einsetzbaren Geräts beträgt 250 bis 1000kg.
Mehr...Hebegerät VacuMaster Light
Der VacuMaster Light ist beispielsweise für die Handhabung von dichten Werkstücken wie Fässer mit einem Gewicht von bis zu 100 kg geeignet. Das Hebegerät zeichnet sich unter anderem durch die ergonomische Bedienung und das niedrige Eigengewicht aus.
Mehr...Hebegerät VacuMaster Coil
Besonders geeignet für das horizontale Aufnehmen von Werkstücken von der Palette und anschließendem vertikalen Aufstecken auf einen Haspeldorn. Der VacuMaster Coil handhabt Fein- und Feinstbleche sowie Metallfolien, Stahl, Weißblech, Aluminium etc. mit einem Gewicht von 500 bis 1000 kg.
Mehr...Hebegerät VacuMaster Vario
Der VacuMaster Vario ermöglicht die horizontale Handhabung von schweren, weitgehend luftdichten Werkstücken in den unterschiedlichsten Formaten und mit einem Gewicht von 1000 bis 2000 kg. Insbesondere eignet sich das Hebegerät für die Beladung von Maschinen mit Tafelblechen.
Mehr...VacuMaster Box
Zum Wenden von Metallkästen mit einem Gewicht von 125 bis 250 kg eignet sich der VacuMaster Box. Optional kann ein endloses manuelles oder motorisches Wenden der Last ermöglicht werden.
Mehr...Schlauchheber Jumbo
Der Schlauchheber Jumbo kann aufgrund der variablen, kundenspezifischen Sauggreiferlösungen auf unterschiedlichste Handhabungsaufgaben abgestimmt werden. Mit dem Jumbo können unter anderem Bleche (auch mit Aussparungen) oder fertig montierte Bauteile aus Metall gehandhabt werden. Er erlaubt ein häufiges, schnelles Heben und Bewegen mit nur einem Medium. Die Traglast des Hebegeräts beträgt bis zu 300 kg.
Mehr...Betriebseinrichtungen
Unsere verschienden Betriebseinrichtungen sind unverzichtbare Helfer in Handwerk und Industrie. Vakuum-Tische, -Arbeitsständer und -Wendetische ermöglichen das beschädigungslose Spannen von Teilen für die Werkstückbearbeitung. Hordenwagen und Wandablagen sorgen für eine werkstückschonende Ablage. Mit dem Plattentransportwagen können Sägen be- und entladen werden.
Mehr...Vakuum-Aufspannsysteme
Matrixplatte
Die Matrixpplatte eignet sich besonders für das prozesssichere Spannen von flächigen, unterseitig planen Werkstücken aus Metall auf CNC-Bearbeitungszentren und garantiert minimale Rüstzeiten. Der modulare Aufbau sichert maximale Flexibilität durch einfaches Handling und beliebige Kombinierbarkeit der diversen Produktversionen. Optionale Reibinseln bewirken eine deutlich höhere Aufnahme von Querkräften.
Mehr...Vakuum-Komponenten
Kompaktejektoren mit integrierter Anbindung an Feldbussysteme im Presswerk
Der Kompaktejektor X-Pump mit Device-Net Schnittstelle für die direkte Integration in Feldbussysteme reduziert den Installationsaufwand.
Mehr...Saugspinne verleiht vielseitiges Baukastensystem zur Pressenverkettung
Die hier gezeigte Saugerspinne hat frei verstellbare Achsen, was in Kombination mit den an höhenverstellbaren Federstösseln montierten Spezialblechsauggreifern SAB, eine hochflexible Anpassung ermöglicht.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Greifsysteme
Lagenweise Handhabung von Aluminiumprofilen mit dem Schmalz Vakuum-Flächengreifer FMC
Das Flächengreifsystem FMC ist optimal für die lagenweise Handhabung von Aluminiumprofilen. Die Anzahl der Profile pro Lage variiert, jedoch ist das für das FMC kein Problem, da es mit Voll- und Teilbelegung arbeitet, so kann jede beliebige Menge transportiert werden.
Mehr...Vakuum-Saugspinne SSP-FMC zur Handhabung von Riffelblech
Für die Handhabung von Riffelblechen wird die Saugspinne SSP in Verbindung mit den FMC-Greifern eingesetzt. Die Greifer haben eine geringe Bauhöhe und sind sehr leicht. Dadurch eignen sie sich optimal für die automatisierte Handhabung.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Handhabungssysteme
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort zum Handling von Blechtafeln
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist geeignet zum stufenlosen Schwenken von Werkstücken um 90°.
Mehr...Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic zum Ergonomischen Beladen eines Laser Bearbeitungszentrums
Die Anwendung des Vakuum-Hebegerätes VacuMaster Basic ermöglicht durch seine individuelle Anpassung an jede Werkstückgröße und –struktur, ein verkratzungsfreies und einfaches Arbeiten durch lediglich eine Person.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Aufspannsysteme
Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp für die flexible Bearbeitung verschiedenster Werkstücke
Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp können Werkstücke fixiert und manuell bearbeitet werden. Es besteht aus einer Multi-Clamp Saugplatte sowie der Dreh- und Schwenkvorrichtung Multi-Base, die optional zur Verfügung steht.
Mehr...Vakuum-Aufspannsysteme Matrixplatte: Spannen mit Vakuum beim Trennen von kleinen Elektronikbauteilen
Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum für die Metallverarbeitung. Sie ist mit Hilfe mechanischer Spanneinrichtungen auf dem Maschinentisch fixiert.
Mehr... Mehr AnwendungenSuche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
