Glas

Schmalz-Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen.

Hochqualifizierte Mitarbeiter, jahrelange Branchenerfahrung und ein umfassendes Vertriebsnetz mit Auslandsgesellschaften auf der ganzen Welt garantieren eine schnelle und kompetente Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden der Glas-Industrie.


Zu den Highlights gehören dabei:

  • Schnelle, rationelle & ergonomische Handhabung von Glasscheiben unterschiedlichster Größe

  • Geregelte Vakuumerzeugung

  • Handhaben von mehrflügeligen Fenstern mit Flügel- & Setzhölzern

  • Handhaben von Glasplatten bis 600kg auf der Baustelle

  • Erhöhung der Produktivität im Indoor- und Outdoor-Bereich

Besondere Branchen-Anforderungen sind:

  • Werkstückschonendes und sicheres Arbeiten

  • Hebegeräte nach der EN13155 und EN 13035 konzipiert

  • Redundantes 2-Kreis-Vakuum-System im Outdoor-Bereich

Vakuum-Handhabungssysteme

Ergonomische Vakuum-Hebegeräte Jumbo und VacuMaster für das mühelose, oberflächenschonende Werkstück-Handling. Krananlagen komplettieren die auf den individuellen Anwendungsfall abgestimmte Systemlösung. Betriebseinrichtungen als praktische Helfer in Handwerk und Industrie.



VacuMaster Window

Empfindliche Glasscheiben und Fenster werden durch den VacuMaster Window sicher gehandhabt. Die Werkstücke können 90° nach links und rechts gedreht werden. Die ergonomische Bedienung und das niedrige Eigengewicht gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Mehr...

Vakuum-Komponenten

Sauggreifer dienen der positionsgenauen Handhabung von Glasscheiben in der Automobilindustrie

Vakuum-Saugerspinne

Die Sauggreifer vom Typ PFYN 95 VU1 zeichnen sich durch eine sehr hohe und sichere Haltekraft aus, um exakt genau zu positionieren. Sie sind aus verschleiß- und reißfestem Vulkollan hergestellt. Optimal für die Handhabung von Glas.

Mehr...
Mehr Anwendungen

Vakuum-Greifsysteme

Sicheres Glas- und Modulhandling in der Solarbranche mit Saugspinnen

Saugspinne SSP-SG

Die Anwendung beschreibt das sichere Handling von Solarglasmodulen. Die teilweise an der Rückseite gewölbten Solarglasmodule werden für die Weiterverarbeitung wie Folienabschneiden und Rahmung mittels Vakuum-Technik fixiert.

Mehr...
Mehr Anwendungen

Vakuum-Handhabungssysteme

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zur komfortablen Handhabung von Fenstern

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Der VacuMaster Window Comfort garantiert sicheres und abdruckarmes Handling und eine exakte Positionierung von empfindlichen Werkstücken aus Glas.

Mehr...

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort zum Handhaben von Glasscheiben und Fenstern bis 300 kg

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window Comfort

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window kann Glasscheiben und Fenster um 90° nach links und rechts drehen. Es ist für Traglasten bis zu 380 kg ausgelegt.

Mehr...
Mehr Anwendungen


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...