Verpackung
Schmalz-Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsanforderungen und ermöglichen entscheidende Produktivitätssteigerungen.
Hochqualifizierte Mitarbeiter, jahrelange Branchenerfahrung und ein umfassendes Vertriebsnetz mit Auslandsgesellschaften auf der ganzen Welt garantieren eine schnelle und kompetente Betreuung unserer in- und ausländischen Kunden der Verpackungsindustrie.
Zu den Highlights gehören dabei:
- Palettieren und Depalettieren gesamter Produktlagen
- Handhabung von sowohl eigenstabil wie auch flexibel verpackten Produkten
- Handhabung von Blisterpacks, Ampullen, Vials und Spritzen im Pharmabereich
- FDA-Konforme Saugermaterialien für den Einsatz im Lebensmittelbereich
Besondere Branchen-Anforderungen sind:
- Exterm vielfältige Verpackungsarten erschweren die Standardisierung im Maschinenbau und erfordern daher ein breites Vakuum-Produktprogramm
- Unterschiedlichste Verpackungsmaterialien wie zum Beispiel extrem flexible Folie oder luftdurchlässige und äußerst abrasive Kartonagen
- Hohe Produktivität erfordert kurze Zykluszeiten und höchste Beschleunigungen
- Lagenweise Handhabung von Waren mit variablen Abmessungen und undefinierter Position
Vakuum-Komponenten
Im Bereich Vakuum-Komponenten von Schmalz stehen Ihnen spezielle Balgsauger für die Logistik- und Verpackungsindustrie zur Verfügung. Außerdem stehen Komponenten wie Federstössel, Vakuumschalter und Strömungswiderstände ebenso wie unterschiedliche Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.
Balgsauger SPB4 (4,5 Falten)
Balgsauger (rund) mit 4,5 Falten zur prozesssicheren Handhabung von Beutel und formlabilen Verpackungen.
Mehr...Flachsauger SPF
Sauggreifer für die Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen wie z.B. in Top- und Sideloading-Maschinen oder Karton- und Trayaufrichtern.
Mehr...Balgsauger SPB1 (1,5 Falten)
Sauggreifer für die Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen wie z.B. in Top- und Sideloading-Maschinen oder Karton- und Trayaufrichtern. Die Faltengeometrie sorgt für einen großen Saugerhub.
Mehr...Balgsauger SPOB1 (oval, 1,5 Falten)
Sauggreifer für die Handhabung von Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen wie z.B. in Top- und Sideloading-Maschinen oder Karton- und Trayaufrichtern
Flachsauggreifer SGPN
Der Spezialsauggreifer für besonders schonende Handhabung von Papier und Folie.
Mehr...Balgsauggreifer FSGB-R (rechteckig)
Für längliche, biegeschlaffe und labile Umverpackungen in der Verpackungsindustrie, wie beispielsweise folienverpackte Produkte, Blisterverpackungen, uvm. eignet sich dieser Balgsauggreifer.
Mehr...Balgsauger FGA PVC (1,5 Falten)
Der Spezialsauger eignet sich für besonders biegeschlaffe und labile Umverpackungen in der Verpackungsindustrie, wie beispielsweise folienverschweißte Produkte, Blisterverpackungen, uvm.
Mehr...Balgsauger FG PVC (2,5 Falten)
Der Spezialsauger eignet sich für besonders biegeschlaffe und labile Umverpackungen in der Verpackungsindustrie, wie beispielsweise folienverschweißte Produkte, Blisterverpackungen, uvm.
Mehr...Grundejektoren
Die Grundejektoren in verschiedenen Ausführungen. Sie sind wartungsarm und unanfällig gegen Störungen. Unschlagbar durch den einfachen Aufbau: Grundkörper, Venturidüse und Schalldämpfer.
Mehr...Mehrstufenejektoren SEM
Die Ejektorfamilie mit hohem Saugvermögen für sicheres und schnelles Handling von porösen Werkstoffen und kurzen Zykluszeiten.
Mehr...Kompaktejektoren SCP
Die Ejektorfamilie mit integrierter Ventiltechnik und Überwachung, besonders geeignet für schnelle Zyklen, Saug- und Abblasfunktion.
Mehr...Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR
Vakuum-Pumpe in Trockenläufer-Ausführung (ölfrei). Mit konstantem Absaugvolumen, für manuelle und automatische Handhabungsaufgaben.
Vakuum-Gebläse SGBL-DG
Gebläse mit sehr hoher Saugleistung. Handhabung von Kartonagen, Schaumstoffen, Dämmmaterial, Recyclingwerkstoffen und anderen extrem porösen Materialien.
Mehr...Vakuum-Greifsysteme
Komplexe Vakuum-Greifsysteme von Schmalz erlauben es, entscheidende Produktivitätssteigerungen in automatisierten Prozessen zu realisieren. Die Systeme reichen von Lagen- und Flächengreifsystemen bis hin zu anschlussfertigen Saugerspinnen zum Einsatz in allen Bereichen der Automatisierung.
Vakuum-Flächengreifsystem FX/FXC
Das Flächengreifsyystem ermöglicht automatisiertes Palettieren, Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Güter wie beispielsweise Karton in verschiedensten Abmessungen mit einem Greifer. Durch das innovative Ventilkonzept und intelligente Vakuum-Erzeugung erfolgt eine Energieeinsparung bei gleichzeitig schnellsten Zykluszeiten.
Mehr...Vakuum-Saugerspinnen SSP
Für die Handhabung unter anderem von icht eigenstabilen Werkstücken eignen sich die Saugerspinnen SSP. Das Baukasten-Greifsystem aus verschiedensten aufeinander abgestimmten Einzelkomponenten ermöglicht einen schnellen und kostengünstigen Aufbau von kompletten Greifsystemen für minimale Zykluszeiten und höchste Prozesssicherheit.
Mehr...Vakuum-Flächengreifsystem SPZ
Dieser Universalgreifer eignet sich zur lagenweisen Handhabung von Kisten, Kartons, Folienverpackungen und vielem mehr. Für denTiefkühlbereich ist eine Spezialausführung, die die Möglichkeit bietet automatisiert zu Palettieren/ Depalettieren bei bis zu -28 °C .
Mehr...Vakuum-Komponenten
Schmalz Sacksauggreifer SG zur flexiblen Handhabung von Säcken
Der Schmalz Sacksauggreifer SG saugt die Säcke auf der Werkstückoberfläche an und greift sie sicher. Der Sauggreifer ist für alle Sackarten geeignet und handhabt Säcke mit stabilem und instabilem Inhalt
Mehr...Vakuum-Sauggreifer ermöglichen schonende Handhabung von Blisterverpackungen
Die Ansprüche an Vakuum-Sauggreifer für die Handhabung von Blisterverpackungen wachsen ständig. Hier sind Sauggreifer gefordert, die eine Beschädigung der Folien auch bei hohen Vakuumwerten vermeiden.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Greifsysteme
Vakuum-Flächengreifsystem FMC zur reihenweisen Aufnahme von Werkstücken von der Rollenbahn zur Palettierung
Das Vakuum-Flächengreifsystem FMC ist besonders für die Palettierung von Kartonagen geeignet. Das Flächengreifsystem ist mit einem Dichtschaum ausgerüstet, dieser ermöglicht verschieden große Kartonagen aus undefinierten Positionen schnell und einfach aufzunehmen.
Mehr...Vakuum-Saugspinne SSP mit Faltenbalgsauggreifern zur Handhabung von Kartonagen
Die Vakuum-Saugspinne SSP mit Faltenbalgsauggreifern ist sehr gut geeignet für die Handhabung von Kartonagen.
Mehr... Mehr AnwendungenVakuum-Handhabungssysteme
Vakuum-Schlauchheber JumboFlex zur Handhabung von Kartonagen bis 35 kg
Der Schlauchheber JumboFlex ist ausgestattet mit einem Doppelsauggreifer. Und kann Kartons flexibel durch seine Schwenkbarkeit um 90° an allen Seiten ansaugen. Durch die Kombination mit einem Säulenschwenkkran Sk von Schmalz wird der Produktionsprozess optimiert.
Mehr... Mehr AnwendungenSuche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
