Kompaktejektoren SMP-FS

Highlights
  • Extern gesteuerter Kompakt- ejektor
  • Hohes Saug- und Abblasvermögen
  • Breites Leistungsspektrum
  • Optionale Vakuumüberwachung

Ihr Nutzen
  • Optimale Einbindung in Feldbussysteme.
  • Schnelles Evakuieren und Abblasen reduzieren Zykluszeiten.
  • Optimale Leistungsabstufung und Anpassung an den Anwendungsfall.
  • Erhöhung der Prozesssicherheit.
Anwendung
  • Handhabung von luftdichten oder leicht porösen Werkstücken (z.B. Karosseriebleche u.ä.).
  • Einsatz in Automobilindustrie, Verpackungsbranche, Robotertechnik u.a..
  • Einsatz in Greifsystemen, bei denen der Ejektor durch vorhandene Pneumatik-Ventilinsel gesteuert werden soll.
  • Einbindung in Feldbussysteme.
Aufbau
  • Grundkörper aus eloxiertem Aluminium mit Ejektordüse, Filter, Schalldämpfer, Rückschlagventil und Power-Funktion.
  • Optionaler Vakuumschalter zur Systemüberwachung.
  • Steuerplatte mit Gewindeanschlüssen zur Ansteuerung der Funktionen Saugen/Abblasen über externe Druckluftimpulse.

Produktsuche nach Eigenschaften

Artikel Typ Menge Preis Verfügbarkeit Anfragen
10.02.02.00878
SMP 15 FS Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 1.5 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 65.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00880
SMP 15 FS VE Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 1.5 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 65.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00881
SMP 15 FS VD Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 1.5 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 65.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00882
SMP 20 FS Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 2.0 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 116.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00884
SMP 20 FS VE Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 2.0 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 116.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00862
SMP 20 FS VD Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 2.0 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 116.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00885
SMP 25 FS Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 2.5 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 161.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00887
SMP 25 FS VE Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 2.5 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 161.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00888
SMP 25 FS VD Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 2.5 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 161.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00889
SMP 30 FS Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 3.0 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 200.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00891
SMP 30 FS VE Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 3.0 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 200.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
10.02.02.00892
SMP 30 FS VD Stück Login Login
Kategorie Kompaktejektor
Eigenschaften Düsen-Ø [mm]: 3.0 mm
Max. Saugvermögen [l/min]: 200.0 l/min
Funktionsweise: Fremdsteuerung
CAD-Daten Login
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
Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Digitaler Katalog: Vakuum-Komponenten 2012/2013

Digitaler Katalog: Vakuum-Komponenten 2012/2013

Blättern Sie in unserem digitalen Katalog und wählen Sie aus 3.500 Einzelkomponenten.

Mehr...

Online-Shop

Online-Shop für Komponenten, Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen aus der Vakuum-Handhabungstechnik

Nutzen Sie jetzt die vielen Vorteile unseres Online-Shops und bestellen Sie bequem rund um die Uhr

Mehr...

Information

Funktionsprinzip von Ejektoren mit Luftsparregelung

Vakuum-Ejektor mit Luftsparfunktion spart gegenüber herkömmlichen Vakuum-Ejektoren bis zu 65% Betriebskosten

Mehr...

Produktnews

Vakuum-Spezialist bietet Lehrgänge und Seminare

Schulungstermine der Schmalz Academy im Jahr 2013.

Mehr