Kompaktejektoren SMP
Highlights
- Hohes Saug- und Abblasvermögen durch Power-System
- Breites Leistungsspektrum
- Luftsparautomatik (optional)
- Vielseitiges Baukastensystem
- Digitale Vakuum-Überwachung (optional)
Ihr Nutzen
- Minimale Zykluszeiten durch schnellstes Greifen und Ablegen des Werkstücks.
- Optimale Leistungsstufen für alle Aufgaben.
- Wirtschaftlicher Einsatz im Dauerbetrieb.
- Flexible Anpassung an kundenseitige Anforderungen.
- Komfortable Einstellung und Anzeige über LED-Display .
Anwendung
- Kompaktejektor zur Handhabung von dichten Werkstücken.
- Einsatz in der Blechbearbeitung, der Automobilindustrie, bei Verpackungsmaschinen und in der Robotertechnik.
- Pick-and-Place-Aufgaben mit minimalen Zykluszeiten (schnellstes Ablegen durch Power-Funktion).
Aufbau
- Kompaktejektor SMP bestehend aus Grundkörper aus eloxiertem Aluminium, Filter, Schalldämpfer, zwei Steuerventilen (Saugen/Abblasen) und Rückschlagventil .
- Power-Funktion zur Verkürzung der Ablösezeit um ca. 50%.
- Wahlweise in NO und NC-Ausführung.
- Optionale Vakuum-Überwachung mittels elektronischem (VE) bzw. digitalem (VD) Vakuum-Schalter.
- Optionale Luftsparfunktion (RE bzw. RD) .
- Verblockbar auf Sammelanschlussplatte GP .
- Geeignet für gefilterte, schmiermittelfreie Druckluft (4-6 bar) .
- Kompaktejektoren mit Luftsparfunktion inklusive Kabel.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Kontakt
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)
Mehr...Digitaler Katalog: Vakuum-Komponenten 2012/2013
Blättern Sie in unserem digitalen Katalog und wählen Sie aus 3.500 Einzelkomponenten.
Mehr...Online-Shop
Nutzen Sie jetzt die vielen Vorteile unseres Online-Shops und bestellen Sie bequem rund um die Uhr
Mehr...Information
Funktionsprinzip von Ejektoren mit Luftsparregelung
Vakuum-Ejektor mit Luftsparfunktion spart gegenüber herkömmlichen Vakuum-Ejektoren bis zu 65% Betriebskosten
Mehr...Produktnews
Vakuum-Spezialist bietet Lehrgänge und Seminare
Schulungstermine der Schmalz Academy im Jahr 2013.
Mehr