Vakuum-Sauggreifer


Das Schmalz Sauggreifer-Programm bietet eine Vielzahl an Saugern mit unterschiedlichen Bauformen, Größen und Materialien. Egal was Sie ansaugen wollen, hier finden Sie sicher den passenden Sauggreifer dafür.

Produktsuche nach Eigenschaften

Flachsauggreifer (rund)

Flachsauggreifer (rund)

Flachsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von flächigen Werkstücken geeignet. Flachsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und Positionsgenau. Die Flachsauggreifer halten der Belastung hoher Querkraftaufnahmen stand.

Mehr...

Flachsauggreifer (oval)

Flachsauggreifer (oval)

Flachsauggreifer in ovaler Form sind für lange und schmale Werkstücke ausgelegt. Flachsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern. Flachsauggreifer sind besonders für die Handhabung von Werkstücken mit flachen oder leicht gewölbten Oberflächen geeignet. Durch ihre flache Form und ihr geringes Volumen greifen die Sauggreifer das Werkstück besonders schnell und Positionsgenau. Die Flachsauggreifer halten der Belastung hoher Querkraftaufnahmen stand.

Mehr...

Balgsauggreifer (rund)

Balgsauggreifer (rund)

Balgsauggreifer in runder Form sind vor allem für die Handhabung von unebenen und gewölbten Werkstücken geeignet. Balgsauggreifer werden eingesetzt, wenn Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen, unebenen Oberflächen oder auch empfindliche Teile gehandhabt werden müssen. Balgsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern.

Mehr...

Balgsauggreifer (oval)

Balgsauggreifer (oval)

Balgsauggreifer in ovaler Form sind für lange und schmale Werkstücke ausgelegt. Balgsauggreifer werden eingesetzt, wenn Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen, unebenen Oberflächen oder auch empfindliche Teile gehandhabt werden müssen. Balgsauggreifer aus diesen Baureihen decken ein breites Spektrum von Anwendungen ab. Ihre optimierte Bauweise und die Verfügbarkeit in verschiedenen Durchmessern und Materialen machen die Flachsauggreifer dieser Baureihen zu perfekten Allroundern.

Mehr...

Sauggreifer für Blechhandhabung

Sauggreifer für Blechhandhabung

Diese Sauggreifer sind insbesondere für die Handhabung unterschiedlichster Blecharten geeignet. Sie weisen eine enorme horizontale, sowie vertikale Haltekraft auf. Durch ihre spezielle Form können sie ölige oder gewölbte Werkstücke sicher handhaben. Die Sauggreifer stehen in unterschiedlichen Materialen zur Verfügung. Die Saugermaterialen sind optimal an die Anforderungen bei der Blechhandhabung angepasst.

Mehr...

Sauggreifer für Glashandhabung

Sauggreifer für Glashandhabung

Für empfindliche Werkstücke aus Glas bietet Schmalz speziell geeignete Sauggreifer. Die Saugplatten sind aus einem besonders abdruckarmen Material gefertigt. Die Sauggreifer werden beispielsweise bei der Handhabung von Glasplatten, Floatglas sowie Solarmodulen eingesetzt.

Mehr...

Sauggreifer für Holzhandhabung

Sauggreifer für Holzhandhabung

Sauggreifer für die Holzhandhabung eignen sich besonders für die Handhabung von Werkstücken in der Holzbearbeitung, wie zum Beispiel Möbelbauteile, Parket oder auch Spanplatten. Raue, leicht strukturierte aber auch poröse Werkstücke können mit den Sauggreifern sicher bewegt werden.

Mehr...

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

Sauggreifer für die Verpackungsindustrie

Die Sauggreifer zeichnen sich durch einen widerstandsfähigen Baukörper und eine weiche Dichtlippe aus, die sich den Verformungen der Verpackungen perfekt anpasst. Die Sauggreifer der Verpackungsindustrie sind entweder aus den verschleißfesten Materialien Elastodur und PVC oder dem FDA-konformen Material Silikon. Somit eignen sich diese Saugnäpfe sowohl für die Handhabung von Primär- als auch Sekundärverpackungen.

Mehr...

Sauggreifer für Folien und Papier

Sauggreifer für Folien und Papier

Das Handhaben von Folien und Papier kann mit Sauggreifern von Schmalz einfach bewältigt werden. Durch eine flache Dichtlippe und einem verstärkten Inneren des Saugers wird ein Einsaugen des instabilen Werkstücks unterbunden. Selbst bei hoher Temperatur hinterlassen die Sauggreifer keinen Abdruck auf den formlabilen Werkstücken.

Mehr...

Sauggreifer für CD/DVD-Handhabung

Sauggreifer für CD/DVD-Handhabung

Bei der Handhabung von CDs und DVDs ist darauf zu achten, die Oberfläche schonend zu greifen und gleichzeitig die nötige Haltekraft bei geringer Ansaugfläche zu erzielen. Sauggreifer dieser Baureihen in verschiedenen Formen und Materialen erfüllen diese Anforderungen. Als Flachsauggreifer, Balgsauggreifer, sowie in geschlossener Ringform und Halbringform werden die Sauggreifer in jedem Prozess der CD/DVD Produktion eingesetzt.

Mehr...

Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben

Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben

Um Werkstücke im Hochtemperataurbereich zu handhaben, hat Schmalz Sauggreifer entwickelt, die genau für diese Aufgaben geschaffen sind. Die Saugplatten halten Temperaturen bis zu 600°C stand und können für die Handhabung bei der Temperierung von Floatglas und beim Warmumformprozess von Metall eingesetzt werden.

Mehr...

Sauggreifer - branchenübergreifend

Sauggreifer - branchenübergreifend

Hier finden Sie Sauger, die sich z.B. durch eine spezielle Bauform oder Material vom Standardprogramm unterscheiden. Die Sauggreifer für unterschiedliche Industriebereiche sind für diverse Prozesse geeignet und sind deshalb auch in speziellen Größen und Materialien erhältlich.

Mehr...

Dichtprofile

Dichtprofile

Für speziell an Werkstücke angepasste Saugplatten bietet Schmalz geeignete Dichtprofile. Hiermit können Saugplatten für Werkstücke mit speziellen Maßen angefertigt werden. Es sind Dichtprofile für raue, feine und strukturierte Oberflächen erhältlich.

Mehr...

Saugeranschlussnippel

Saugeranschlussnippel

Um Sauggreifer mit einem Greifer zum Beispiel an einem Profil zu befestigen, werden Verbindungselemente wie Anschlussnippel benötigt. Die Verbinder werden aus Aluminium gefertigt und sind für verschiedenste Gewinde erhältlich. Die Mehrzahl von Sauggreifern werden bereits mit einem passenden Anschlussnippel geliefert.

Mehr...

Zubehör Vakuum-Sauggreifer

Zubehör Vakuum-Sauggreifer

Zubehör für Vakuum-Sauggreifer
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
Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Digitaler Katalog: Vakuum-Komponenten 2012/2013

Digitaler Katalog: Vakuum-Komponenten 2012/2013

Blättern Sie in unserem digitalen Katalog und wählen Sie aus 3.500 Einzelkomponenten.

Mehr...

Online-Shop

Online-Shop für Komponenten, Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen aus der Vakuum-Handhabungstechnik

Nutzen Sie jetzt die vielen Vorteile unseres Online-Shops und bestellen Sie bequem rund um die Uhr

Mehr...

Information

Saugerwerkstoff

Finden Sie hier Informationen zum richtigen Sauger-Werkstoff für Ihre Anwendung.

Mehr...

Produktnews

Vakuum-Spezialist bietet Lehrgänge und Seminare

Schulungstermine der Schmalz Academy im Jahr 2013.

Mehr