Produktanfrage

Vakuum-Komponenten

Mit * versehene Eingabefelder sind Pflichtfelder

1. Welches Werkstück möchten Sie handhaben?
  1. Werkstück:
  2. Werkstoff:
  3. Oberflächen:
    1. °C
2. Welche Abmessungen und Gewichte haben die Werkstücke?
  1. Länge:
    1.   mm
    2.   mm
  2. Breite:
    1.   mm
    2.   mm
  3. Höhe/Stärke:
    1.   mm
    2.   mm
  4. Gewicht:
    1.   kg
    2.   kg
3. Beschleunigung:
  1. max. Beschleunigungen:
    1.   m/s2
    2.   m/s2
4. Taktzeit:
  1.   s
  2. Vorgesehene Zeit zum:
    1.   s
    2.   s
5. Musterteile
  1. Lieferung zu Schmalz möglich *: Pflichtfeld
6. Persönliche Angaben:

  1.  
7. Bemerkungen:

 

Bitte beachten:
Mit Absenden dieses Formulars an Schmalz erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten für die gesetzlich zulässigen Zwecke gespeichert und verwendet werden.

Datenschutz
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
Lehrgänge und Seminare

Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Mehr...