Vakuum-Flächengreifsystem FX / FXC
Das Flächengreifsystem FX/ FXC garantiert eine maximale Effektivität durch die direkte Integration des Vakuum-Erzeugers direkt an der Wirkungsstelle im Greifer. Diese Integration erhöht außerdem die Prozesssicherheit und vermeidet Störkanten und Beschädigungsgefahren, da keine Schläuche, Verteiler oder Befestigungselemente zwischen dem Vakuum-Erzeuger und dem Greifer installiert werden müssen.
Alle Typen der Flächengreifsysteme besitzen eine schnell und kostengünstig austauschbare Schnellwechseldichtplatte. Die Betriebssicherheit und die hohe Anlagenverfügbarkeit werden durch eine verschmutzungssichere Ventiltechnik und die damit verbundene leichte Reinigung gewährleistet. Die intelligente Vakuum-Erzeugung spart Energie bei gleichzeitig schnellsten Zykluszeiten.
Die optionale Vereinzelungsfunktion ermöglicht die Bearbeitung einzelner Lagen, auch bei luftdurchlässigen Materialien. Ein Vereinzelungsimpuls durchströmt die Platten und verhindert beim Abstapeln das Anhaften mehrerer Werkstücke.
Hilfreiche Downloads
1. Grundkörper
2. Vakuum-Anzeige
3. Vakuum-Erzeuger
4. Enddeckel mit Funktionselementen
5. Nutleisten
6. Ventilbaustein
7. Dichtelement
1. Grundkörper
- Aus Aluminiumstrangpressprofil
- Längen- und durch einfache Verblockung auch breitenvariabel
- Schutzgehäuse für Vakuum-Erzeuger
2. Vakuum-Anzeige
Manometer
3. Vakuum-Erzeuger
- Einschub-Ejektor in Leichtbauweise
- Schnell austauschbar
- Alternativ mit bis zu 4 Mehrstufen-Ejektor-Strängen zur optimalen Leistungsanpassung
4. Enddeckel mit Funktionselementen
- Für Anschlüsse „Sensorik“, „Abblasen“, „Vereinzelung“
5. Nutleisten
- Zur flexiblen mechanischen Befestigung des Greifers
6. Ventilbaustein
- Mit Ventiltechnik SW als kostengünstige Ausführung
- Mit Ventiltechnik SVKW für schnelle Zykluszeiten
7. Dichtelemente
Dichtplatten
Es gibt folgende Dichtplatten-Typen: Standard-Schaum mit feinem und mittlerem Raster und Kombi-Schaum
- Hochbelastbarer, flexibler Schaum, dadurch lange Lebensdauer
- Schnellwechsel-Klebefolie, dadurch schnelles und einfaches Aufbringen
- Unterschiedliche Schaum-Varianten, dadurch Greifen und Handhaben von verschiedensten Werkstücken
- Optionale Vereinzelungsfunktion; diese verhindert beim Abstapeln das Anhaften mehrerer Werkstücke.
Sauggreifer
Es gibt folgende Sauggreifer-Typen: Sauggreifer mit Dichtring, Stecksauger und Standardsauger.
- Reduzierung des Energieverbrauchs durch herausragende Abdichteigenschaften
- Anpassungsfähige, weiche Dichtlippe, dadurch Abdichtung der rauen, wölbenden und nicht-eigenstabilen Oberfläche
- Schneller Ein- und Ausbau der Sauggreifer, dadurch Minimierung von Aufwand und Stillstandzeiten
Vakuum-Schalter VS-V-D-PNP Enddeckel
Inklusive Anschlusszubehör für den Anschluss im Enddeckel
Bausatz Befestigungskit 4x Nutensteine M8
Inklusive Schrauben und Unterlagscheiben
Bausatz Befestigungskit Roboterflansch
Inklusive Nutensteine und Schrauben.
- 8x Befestigungsbohrungen für einen Durchmesser von 85 mm
- 4x Befestigungsbohrung FXC-Modul
Bausatz Befestigungskit gefederte Aufhängung
Über den integrierten Federstößel kann das FXC-Modul gefedert am Handlingssystem befestigt werden. Inklusive Flanschplatte, Federstößel, Nutensteine und Schrauben.
- 4x Befestigungsbohrung FXC-Modul
- Federstößel FSTF...VG mit Anschluss G1/2"
Elektromagnetventil
Inklusive Anschlusskabel, Schlauchkupplungen für Schlauch 8/6
Anschlusskabel für Elektromagnetventil
Mit einer Länge von 2,5m und einer LED-Anzeige.
Vakuum-Schlauch
Mit einer Länge von 1m
Handling von Holzplatten im Sägeprozess mit dem Schmalz Vakuum-Flächengreifsystem FXC
Das Zusägen von Holzplatten ist eine gefährliche und präzise auszuführende Arbeit. Diese Anwendung zeigt ein Vakuum-Flächengreifsystem FXC integriert in ein automatisiertes Bandsäge-Systeme.
Vakuum-Flächengreifsystem FXC zur Handhabung von Türen
Das Schmalz Vakuum-Flächengreifsystem FXC wird häufig für die Handhabung von Türen eingesetzt. Das FXC ermöglicht ein beschädigungs- und abdrucksfreies Greifen der Türen und setzt sie positionsgenau ab.
Vollautomatische Beschickung einer CNC-Stationärmaschine
Die Anwendung zeigt eine Lösung zur vollautomatischen Beschickung einer CNC-Stationärmaschine. Die Möbelteile mit unterschiedlichen Abmessungen werden mit einer Saugtraverse gehoben.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Interessiert?
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
Mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen
Mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr
