Vakuum-Flächengreifsystem FXC/FMC-HD
- Handhabung von Werkstücken mit unterschiedlichsten Abmessungen und/oder undefinierter Position
- Handhabung von Werkstücken mit Aussparungen
- Automatisiertes Palettieren/Depalettieren, Kommissionieren und Sortieren unterschiedlichster Werkstücke mit nur einem Greifertyp
- Handhabung von Werkstücken aus verschiedenen Materialien wie Karton, Holz, Blech, Glas oder Kunststoff
| Unsere Highlights | Ihr Nutzen |
|---|---|
| • Extra robust | > Schnelles Ablegen und hoher Abblasdruck |
| • Optimiertes Innenvolumen | > Minimale Ansaug- und Ablegezeiten, dadurch Einsparung von Energiekosten |
| • Getrennte Saug- und Abblaskammer (Luft für Ansaugen und Abblasen fließt durch getrennte Ströumungswiderstände) | > Schnelleres Ablegen bei reduziertem Energieverbrauch |
| • Geringes Innenvolumen | > Sehr schnelle Zykluszeiten |
| • 3-Kammer-Vollprofil | > Hohe Stabilität |
Hilfreiche Downloads
Baukasten des Vakuum-Flächengreifers FXC-HD
1. Vakuum-Anzeige
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
2. Vakuum-Erzeuger
- Einschub-Ejektor in Leichtbauweise
- Schnell austauschbar
- Alternativ mit bis zu 4 Mehrstufen-Ejektor-Strängen zur optimalen Leistungsanpassung
3. Grundkörper mit integriertem Störungswiderstand
- Aus Aluminiumstrangpressprofil
- Längen- und durch einfache Verblockung auch breitenvariabel
4. Enddeckel mit Funktionselementen
- Für Anschlüsse „Sensorik“, „Abblasen“, „Vereinzelung“
5. Nutleisten
- Zur flexiblen mechanischen Befestigung des Greifers
6. Dichtplatte
Dichtplatten
Es gibt folgende Dichtplatten-Typen: Standard-Schaum mit feinem und mittlerem Raster und Kombi-Schaum
- Hochbelastbarer, flexibler Schaum, dadurch lange Lebensdauer
- Schnellwechsel-Klebefolie, dadurch schnelles und einfaches Aufbringen
- Unterschiedliche Schaum-Varianten, dadurch Greifen und Handhaben von verschiedensten Werkstücken
- Optionale Vereinzelungsfunktion; diese verhindert beim Abstapeln das Anhaften mehrerer Werkstücke
Baukasten des Vakuum-Flächengreifers FMC-HD
1. Vakuum-Anzeige
Vakuum-Manometer zur analogen Messung und Überwachung des Vakuums
2. Sauganschluss
Flexible Vakuum-Erzeugung angepasst an die individuelle Anwendung
3. Grundkörper mit integriertem Störungswiderstand
- Aus Aluminiumstrangpressprofil
- Längen- und durch einfache Verblockung auch breitenvariabel
4. Enddeckel
- Für Anschlüsse „Sensorik“, „Abblasen“, „Vereinzelung“
5. Nutleiste
- Zur flexiblen mechanischen Befestigung des Greifers
6. Dichtplatte
Dichtplatten
Es gibt folgende Dichtplatten-Typen: Standard-Schaum mit feinem und mittlerem Raster und Kombi-Schaum
- Hochbelastbarer, flexibler Schaum, dadurch lange Lebensdauer
- Schnellwechsel-Klebefolie, dadurch schnelles und einfaches Aufbringen
- Unterschiedliche Schaum-Varianten, dadurch Greifen und Handhaben von verschiedensten Werkstücken
- Optionale Vereinzelungsfunktion; diese verhindert beim Abstapeln das Anhaften mehrerer Werkstücke
Vakuum-Schalter VS-V-D-PNP Enddeckel
Inklusive Anschlusszubehör für den Anschluss im Enddeckel
Bausatz Befestigungskit 4x Nutensteine M8
Inklusive Schrauben und Unterlagscheiben
Bausatz Befestigungskit Roboterflansch
Inklusive Nutensteine und Schrauben.
- 8x Befestigungsbohrungen für einen Durchmesser von 85 mm
- 4x Befestigungsbohrung FXC/FMC-HD-Modul
Bausatz Befestigungskit gefederte Aufhängung
Über den integrierten Federstößel kann das FXC/FMC-HD-Modul gefedert am Handlingssystem befestigt werden. Inklusive Flanschplatte, Federstößel, Nutensteine und Schrauben.
- 4x Befestigungsbohrung FXC/FMC-HD-Modul
- Federstößel FSTF...VG mit Anschluss G1/2"
Elektromagnetventil
Inklusive Anschlusskabel, Schlauchkupplungen für Schlauch 8/6
Anschlusskabel für Elektromagnetventil
Mit einer Länge von 2,5m und einer LED-Anzeige.
Vakuum-Schlauch
Mit einer Länge von 1m
Vereinzelungsfunktion
-
- Prinzipdarstellung der Vereinzelungsfunktion
Die Vereinzelungsfunktion verhindert das Aneinanderhaften mehrerer Werkstücke beim Abstapeln. Das Vakuum wird dabei durch Einleiten eines gedrosselten Druckluftstroms unterbrochen. So wird nur ein Werkstück angesaugt und gehalten.
Die Vereinzelungsfunktion kommt zum Einsatz bei allen porösen oder durchsaugenden Werkstücken, wie z.B. Kartonagen, MDF oder Spanplatten.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Interessiert?
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
Mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen
Mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr
