Vakuum-Flächengreifsystem SBX
Die Handhabung von Schnittholz, Plattenwaren, Leimbindern, Stahlprofilen, Konstruktionsholz und Paletten mit stark verwundener, rauer Oberfläche kann mit dem Vakuum-Flächengreifsystem erfolgen. Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen ist das Greifsystem ideal für den Betrieb mit Industrierobotern.
Das modulare Baukastensystem mit Funktionsintegration zeichnet das patentierte Vakuum-Flächengreifsystem SBX aus. Je nach Anwendung stehen unterschiedliche Vakuum-Erzeuger (Ejektor, Vakuum-Pumpe, Vakuum-Gebläse) zur Auswahl. Dank der flexiblen Längen des Flächengreifsystems kann der SBX an die jeweilige Anwendung angepasst werden.
Vakuum-Flächengreifsystem SBX (mit integrierter pneumatischer Vakuum-Erzeugung)
Die Montage gestaltet sich als sehr einfach, da nur ein zentrales Kabel und ein Druckschlauch von außen anzulegen sind.
Vakuum-Flächengreifsystem SBX (für externe Vakuum-Erzeugung)
Die externe Vakuum-Erzeugung bietet die Möglichkeit das Vakuum elektrisch zu generieren, das spart Energie und somit Betriebskosten.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Interessiert?
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
Mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen
Mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr