Vakuum-Flächengreifsysteme SBX
mit externer Vakuum-Erzeugung
- Handhabung (i.d.R. lagenweise) von Schnittholz, Plattenware, Leimbindern, Stahlprofilen, Konstruktionsholz und Paletten mit stark verwundener, rauer Oberfläche
- Durch das geringe Eigengewicht und die kompakten Abmessungen ideal für den Betrieb mit Industrierobotern und Portalen
- Variable Längengestaltung des Vakuum-Flächengreifsystems SBX an die jeweilige Anwendung
| Unsere Highlights | Ihr Nutzen |
|---|---|
| • Integrierte Strömungsventile | > Nicht belegte Saugöffnungen schließen selbstständig; extra starke Haltekraft |
| • Modularer Aufbau des Greifers mit unterschiedlichen Arten der Vakuum-Erzeugung | > Flexible Anpassung an die jeweiligen Anforderungen |
| • Externe, elektrische Vakuum-Erzeugung | > Energie- und Betriebskosteneinsparung, einfache Wartungsarbeiten |
| • Auch als Doppelbalken einsetzbar | > Sichere Handhabung besonders langer und schwerer Werkstücke |
| • Hoher Speicherkammer - unterdruck (Energiedichte bis -0,9 bar) | > IntegrierteHoher Speicherkammer - unterdruck (Energiedichte bis -0,9 bar) |
| • Großer Volumenstrom | > Handhabung stark luftdurchlässiger oder verwundener Werkstücke möglich |
Hilfreiche Downloads
1. Vakuum-Anschluss
Für Gebläse oder Pumpe
2. Druckluftanschluss
3. Multipolstecker
4. Manometeranschluss
5. Dichtplatte
Vakuum-Gebläse
Leistungsstarkes direktgetriebenes Gebläse, mit Vakuum-Sicherheitsventil und Abluftschalldämpfer, Befestigung über Gerätefuß zur Boden-, Wand- oder Säulenmontage. Handhabung von unterschiedlich porösen Werkstücken.
Zuführschlauch VSL
Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme
Schlauchschelle
Schlauchschelle zur Sicherung von glatten Schlauchleitungen
Staubfilter
Ideale Lösung für schwierige Oberflächen
Das breite Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten beinhaltet sowohl lagenweises oder einzelnes Handling von Brettern, als auch kommissionieren, sortieren, umsetzen, palettieren von Brettern, Leisten, Bohlen, Leimbindern etc.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Interessiert?
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
Mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen
Mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr
