Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C
- Palettieren/Depalettieren von gesamten Produktlagen
- Einsatz in der Warenhaus- und Intralogistik
- Be- und Entladung von teilbelegten Paletten durch Kombination von Vakuum-Technik und mechanischer Greifunterstützung
- Universalgreifer zur Handhabung von Zwischenlagen, Paletten, Karton, Kisten, Folienverpackungen, Produkten in Trays etc.
- Lagenmuster mit „Kaminen“ (Lücken im Lagenmuster)
- Produkte mit abnehmbaren und klappbaren Deckeln
- Inhomogene Produkte, wie z.B. nachgebende Kunststoffflaschen
Einsatzspektrum und Werkstücke
- Kartons, Verbundpackungen, Flaschen, Dosen, Gläser, Folien, Säcke etc.
- Geschrumpfte und nicht geschrumpfte Ware (Primär- und Sekundärverpackungen)
- Packgut in Trays (geschlossene und offene Trays)
- Gekühlte und tiefgekühlte Ware
- Handhabung mit und ohne Zwischenlagen
- Optional: Zwischenlagenvereinzelung
| Unsere Highlights | Ihr Nutzen |
|---|---|
| • Vakuum-Lagengreifsystem für verschiedene Produktlagengrößen und Lagenbilder | > Rationelles Palettieren/Depalettieren von gesamten Produktlagen (Minimierung der Zykluszeit) |
| • Saugfläche aus flexiblem Spezialschaum oder alternativ aus Einzelsauggreifern | > Optimale Anpassung an Werkstückstruktur; kein Greiferwechsel bei heterogenen Werkstücken erforderlich |
| • Modularer Aufbau | > Optimale Anpassung an jeden Anwendungsfall |
| • Patentierte Vorhangkonzept | > Zusätzliche, globale Vakuum-Saugkammer für umständlichen Transport |
Technische Daten
Greifprinzipien
- Vakuum-Saugfläche
- Globale Vakuumkammer inkl. Vorhang
- Mechanische Greifunterstützung
Greiferdaten
- Abmessungen: ca. 1600mm x 1400mm x 1000mm
- Greifergewicht: ca. 270kg
- Nennanschlussleistung: ca. 15kw
- Istpositionserkennung und Greifkrafterkennung
Leistungen
- Pick&Place-Zeit: Abhängig von Produkten - bis über 300 Lagen/Std.
- Lagengewicht: bis ca. 300kg max.
- Temperatur Einsatzbereich: Standard +5°C bis +40°C, Option bis -30°C
Palettengrößen
- Standard Palettenmaße:
- Euro-Palette (1200mm x 800mm)
- Industriepalette (1000mm x 1200mm)
- Spezialgrößen (Halbpaletten etc.) auf Anfrage
- Produkthöhe: Standard 50mm – 500mm
- Autom. Vermessung der Palette: ja
- Autom. Vermessung der Lage: ja
- Zentrierung der Lage: optional
Technische Daten und Konstruktionsdaten Vakuum-Lagengreifsysteme SPZ
Bedingt durch die vielfältigen Typen variieren die Daten des Vakuum-Lagengreifsystems SPZ entsprechend der jeweiligen Konfiguration. Folgende Tabelle zeigt die wesentlichen Merkmale der Beispieltypen des Vakuum-Lagengreifsystems SPZ.
Aufbau
1. Vakuum-Anschluss (Globales Vakuum)
2. Vakuum-Anschluss (Saugfläche)
3. Mechanische Klemmung
Für zusätzliche Kraft und Stabilität.
4. Vorhang
Vorhang für eine globale Vakuum-Saugkammer.
5. Sensorhalterung für Lichtschranke (optional)
Besonderheiten des Aufbaus
- Vakuum-Lagengreifsystem mit modernster Ventil- und Vakuum-Strömtechnik sowie modularen Greifbausteinen basierend auf der bewährten Technologie der FXC/FMC-Baureihe
- Mechanische Greifmodule pneumatisch- oder elektromotorisch steuerbar
- Moderne gewichts- und kraftoptimierte Konstruktion nach FMEA (Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse)
- Baukasten für alle herkömmlichen Busansteuerungen
- Optionale Energiesparvarianten
- Vakuum-Anschlüsse (Saugfläche und globale Vakuum-Kammer innerhalb des Vorhangs) zur Erzeugung des Vakuums in beiden Kreisläufen
Flanschmodul
Schwimmende Aufhängung am Flanschmodul
Vakuum-Schalter
Vakuum-Schalter mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Vakuum-Schalter
Mit Display und zwei digitalen Ausgangssignalen
Ersatzschaum
Ersatzschaum für den Flächengreifer
Lagenweise Handhabung von verschiedensten Verpackungen mit dem Lagengreifsystem SPZ-M-C
Das Lagengreifsystem SPZ-M-C wurde speziell für die Handhabung von verschiedensten Verpackungen entwickelt. Über das patentierte Vorhangkonzept wird zusätzlich eine globale Vakuum-Saugkammer erzeugt.
Vakuum-Lagengreifsystem SPZ-M-C zur Handhabung von Zeitschriften und Zeitungen
Die automatisierte lagenweise Handhabung von Zeitungen und Zeitschriften ist ein schwieriger Prozess. Durch die unterschiedlichen Lagen, die unebene Oberfläche und das leicht zu beschädigende Material waren die Zeitungen bisher nur manuell, bzw. sehr viel umständlicher zu transportieren.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Interessiert?
Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)
Produktanfrage
Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.
Mehr...Kataloge und Broschüren
Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen
Mehr...Produktnews
Neu für die PV-Produktion: Schmalz Stringgreifer SSG
Konsequent weitergedacht – Mit dem Stringgreifer SSG ergänzt Schmalz sein Produktportfolio für die Photovoltaik-Prozesskette und präsentiert erstmalig ein modulares Greifsystem speziell für die Handhabung von PV-Strings.
Mehr
