Vakuum-Saugspinnen SSP-FMC

  • Roboterverkettung in Pressen und Biegezentren, Automatisierung von Kunststoff-, Spritzguss- und Tiefziehmaschinen, Arbeitszentren im Holz-/Kunststoffbereich, Wasserstrahl-, Laser- und Stanz-/Nippelmaschinen

  • Kommissionierung in Lager- und Distributionszentren an Portal- oder Industrierobotern

  • Metallprofile, Platinen, Steine, Plattenwaren, Karosserieteile, Glas- und Keramikbauteile, Solarpaneelen sowie nicht-eigenstabile Werkstücke etc.


Unsere Highlights Ihr Nutzen
• Baukasten-Greifsystem aus verschiedensten aufeinander abgestimmten Einzel - komponenten > Schneller und kostengünstiger Aufbau von kompletten Greifsystemen für minimale Zykluszeiten und höchste Prozess - sicherheit
• Kombination verschiedener Greifprinzipien (Vakuum, Mechanik, Magnet etc. ) > Flexible Anpassung an die jeweilige Anforderung, erspart Zeit und hohe Prozesskosten
• Standardlösungen aus Aluminium, Stahlrohr- und Kunststoffelementen > Geringes Gewicht und hohe Beschleunigung durch optimale Auswahl der Werkstoffe
• Intelligente Ventil-Bausteine für nicht belegte Sauggreifer > Modernste Greiftechnologie erspart zusätzlichen Aufwand bei der Entnahme von Werkstücken

Basisausführung


1. Flanschmodul

Das Flanschmodul ist variabel verschiebbar

2. Längstraverse

Die Längstraverse gibt es in den Standardlängen 2.500 mm, 4.000 mm, 6.000 mm. Sonderlängen können variabel gefertigt werden (Mindestlänge 800 mm; Maximallänge 6.000 mm)

3. Vakuum-Verteiler

Variabel zwischen einem und fünf Anschlüssen verfügbar.

4. Flächengreiferanbindung

Flächengreiferanbindung ist gelenkig und gefedert. Sie ist für einen Hub von 25mm ausgelegt, optional für 50 mm und 90 mm.

5. Flächengreifer

Standardmäßig werden die Flächengreifer FMC mit einer geringen Bauhöhe und einem externen Vakuum-Erzeuger eingesetzt. Optional können die Flächengreifer FXC mit integriertem Vakuum-Erzeuger eingesetzt werden.

Beide Flächengreifer verfügen über Ventiltechnik SW-18 mit Filtersieb.

6. Vakuum-Erzeuger

Einsatz von Gebläsen mit Reversierung.


Komfortausführung


1. Flanschmodul

Das Flanschmodul ist variabel verschiebbar

2. Längstraverse mit Vakuum-Verteilfunktion

Die Längstraverse gibt es in den Standardlängen 2.500 mm, 4.000 mm, 6.000 mm. Sonderlängen können variabel gefertigt werden (Mindestlänge 800 mm; Maximallänge 6.000 mm)

3. Filtereinheit

Staubfilter mit einem Abscheidungsgrad von nahezu 100%

4. Abschäleinheit

Zur Vereinzelung von poröser und luftdichter Werkstücke. Mit einer Eckanhebung von 50 mm und einer Hubkraft von 2700 N

5. Elektrischer Klemmkasten

Mit Harting Mehrpol-Anschlussstecker (24-polig, dadurch sehr schnelle Installation

6. Ventileinheit

Für eine optimale Anpassung der Gebläseleistung bzw. des Saugvermögens an das zu handhabende Werkstück

7. Sensoreinheit

Optoelektrische Sensoren mit Hintergrundausblendung

  • zur „Werkstückhaftkontrolle“ [7.1]

  • Vakuumschalter zur Optimierung von Taktzeiten [7.2]

8. Flächengreiferanbindung

Flächengreiferanbindung ist gelenkig und gefedert. Sie ist für einen Hub von 25mm ausgelegt, optional für 50 mm und 90 mm.

9. Flächengreifer mit Vereinzelungsfunktion

Standardmäßig werden die Flächengreifer FMC mit einer geringen Bauhöhe und einem externen Vakuum-Erzeuger eingesetzt. Optional können die Flächengreifer FXC mit integriertem Vakuum-Erzeuger eingesetzt werden.

Beide Flächengreifer verfügen über Ventiltechnik SVKW-18 mit Filtersieb und Vereinzelungsfunktion zur Trennung poröser Werkstücke

7. Vakuum-Erzeuger

Einsatz von Gebläsen mit Reversierung.

Vakuum-Saugerspinne SSP-FMC zur Handhabung von Riffelblech

Vakuum-Saugerspinne SSP-FMC zur Handhabung von Riffelblech

Für die Handhabung von Riffelblechen wird die Saugerspinne SSP in Verbindung mit den FMC-Greifern eingesetzt. Die Greifer eignen sie sich optimal für die automatisierte Handhabung. Darüber hinaus haben sie hervorragende Dichteigenschaften und absorbieren die Unebenheiten des Riffelblechs.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Interessiert?

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an.
0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Produktanfrage

Sie haben für Ihre Anforderung keine passende Lösung gefunden? Unsere Produktberater unterstützen Sie gerne.

Mehr...

Kataloge und Broschüren

Lesen Sie alles über unsere Produkte in unseren detailierten Broschüren und Katalogen

Mehr...

Produktnews

Greifsysteme aus dem Baukasten

Mit dem Schmalz-Baukastensystem lassen sich anwendungsspezifische Vakuum-Greifsysteme konfigurieren, ohne auf komplexe Sonderlösungen zurückgreifen zu müssen. Schmalz unterscheidet zwischen Vakuum-Flächengreifsystemen, Vakuum-Lagengreifsystemen und Vakuum-Saugspinnen.

Mehr