Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil dient der Handhabung von Coils und Spaltbandringen. Insbesondere eignet sich das Hebegerät für das horizontale Aufnehmen von Werkstücken von der Palette und das anschließende vertikale Aufstecken auf einem Haspeldorn.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil gewährleistet ein beschädigungsfreies Greifen ohne mechanische Klammern. Somit ist die Hebehilfe besonders für empfindliche Werkstücke wie Fein- und Feinstbleche sowie Metallfolien, Stahl, Weißblech und Aluminium günstig. Coils mit unterschiedlichen Durchmessern werden durch zu- und abschaltbare Ringkreiskammern aufgenommen. Die Verwendung eines elektromechanischen Linearbetriebes ermöglicht präzises, stufenloses Schwenken. Eine Saugplatte aus Acrylglas erleichert das zentrische Positionieren auf einem Coil erheblich.

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil ist für ein Traglast von 500 bis 1000 kg geeignet.


Technische Daten

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

CEE-Stecker

zur elektrischen Anbindung des Vakuum-Hebegerätes an den Kettenzug.


Kettenzug

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten

Die Kettenzüge sind für verschiedene Traglasten von 500kg bis 1000kg ausgelegt.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil erleichtert die Handhabung von Coils und Spaltbandringen

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil eignet sich perfekt für die horizontale Aufnahme von Coils/Spaltbandringen von der Palette und dem vertikalen Auftstecken auf eine Abhaspelanlage/Haspeldorn.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...