Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi handhabt großformatige poröse oder dichte Platten wie rohe oder beschichtete Spanplatten, MDF-, OSB-, Gipsfaser- und Gipskarton und Kunststoffplatten. Serienmäßig schwenkbare Bedienbügel der Hebehilfe ermöglichen eine ergonomische Bedienung.

Die Verwendung eines leistungsfähigen Vakuum-Gebläses in Verbindung mit einer elektronischen Warneinrichtung mit Lastabfrage garantiert eine hohe Arbeitssicherheit.


Technische Daten

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

CEE-Stecker

zur elektrischen Anbindung des Vakuum-Hebegerätes an den Kettenzug.


Kettenzug

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten

Die Kettenzüge sind für verschiedene Traglasten von 500kg bis 1000kg ausgelegt.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi zur horizontalen Beladung einer CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi ist bestens dazu geeignet Span- und MDF-Holzplatten von einem Stapel zu einer CNC-Plattenaufteilsäge zu transportieren.

Mehr...

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi erleichtert horizontale- und vertikale Beladung einer CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge

Vakuum-hebegerät VacuMaster Multi

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Multi können die bis zu 100 kg schweren großformatigen Holzplatten aus einem stehenden Lager entnommen und auf der CNC-gesteuerten Plattenaufteilsäge abgelegt werden. Das Hebegerät bietet durch seine 90°-Schwenkfunktion die optimale Möglichkeit die Platten aus dem stehenden Lager zu entnehmen.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...