Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM ermöglicht die Handhabung von beschichteten oder unbeschichteten Holzplatten sowie Kunststoffplatten. Das Hebegerät ist durch die Schwenk- und Rastbarkeit um 90° besonders für die Entnahme von Platten aus stehenden Lagern und die Beschickung von stehenden und liegenden Sägen geeignet. Eine beschädigungsfreie Handhabung der Ware durch nur eine Person wird gewährleistet.

Der Vakuum-Erzeuger (Ejektor) des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster HHVM ist druckluftbetrieben. Gleichzeitig ist aufgrund einer akustischen Warneinrichtung und einem Vakuum-Speicher die Arbeitssicherheit garantiert.

Das Hebegerät ist für eine Traglast von 100 bis 200 kg geeignet.


Technische Daten

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Spiralschlauch SPIR-SCHL

Spiralschlauch für flexiblen Längenausgleich bei Vakuum- und Druckluft-Zuleitung. Der Spiralschlauch hat eine Länge von 2,5m.

Zuführschlauch VSL

Zuführschlauch zur Druckluftversorgung des pneumatischen Vakuum-Erzeugers.

Kettenzug

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten

Die Kettenzüge sind für verschiedene Traglasten von 250kg bis 500kg ausgelegt.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM erleichtert Beschickung einer modernen stehenden Holzsäge

Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster HHVM eignet sich um Holzplatten und Möbelteile aus stehenden Lagern zu entnehmen und in Richtung stehender Holzsäge zu bewegen.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...