Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Empfindliche Glasscheiben und Fenster werden durch das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window sicher gehandhabt. Die Werkstücke können 90° nach links und rechts gedreht werden. Die ergonomische Bedienung und das niedrige Eigengewicht gewährleisten ein ermüdungsfreies Arbeiten.

Durch die intelligente Sauggreiferanordnung ( max. 45 mm ) wird das Aufnehmen von mehrflügeligen Fenstern mit Flügel- und Setzhölzern ermöglicht. Arbeitssicherheit wird durch eine elektronische Warneinrichtung und einen Vakuum-Speicher garantiert.

Optional ist ein elektrischer Schwenkantrieb erhältlich. Darüber hinaus ist das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window als Comfort-Variante mit verschiedenen Bedienelementen direkt an der Bedieneinheit verfügbar. Die Traglast des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster Window beträgt 170 bis 300 kg.


Technische Daten

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

CEE-Stecker

zur elektrischen Anbindung des Vakuum-Hebegerätes an den Kettenzug.


Kettenzug

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten

Die Kettenzüge sind für verschiedene Traglasten von 250kg bis 500kg ausgelegt.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ermöglicht Beschickung einer Glasreinigungsanlage

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window können die 170 kg schweren Glasscheiben leicht von dem Glaswagen angehoben werden und auf der Reinigungsanlage abgesetzt werden. Die beiden Saugplatten SPU verhindern ein Kratzen der Oberfläche.

Mehr...

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window macht das Handhaben von Glasscheiben und Fenstern möglich

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Window ist für Traglasten bis zu 380 kg ausgelegt. Die Glasscheiben und Fenster lassen sich um 90° nach links und rechts drehen.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...

Produktnews

Krananlagen in Leichtbauweise

Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.

Mehr