Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light dient der Handhabung von dichten oder leicht porösen Werkstücken wie Fässer, Möbelteile oder Profile. Unter anderem ist das Vakuum-Hebegerät besonders geeignet für die Bauteilmontage, die Bauteilverpackung und die Maschinenbeschickung.

Ermüdungsfreies Arbeiten wird mit ergonomischer Bedienung und niedrigem Eigengewicht ermöglicht. Durch eine flexible und schnelle Saugereinstellung können unterschiedliche Werkstückformate gehandhabt werden. Zur schnellen Inbetriebnahme durch eine einfache Installation ist Druckluft erforderlich. Die Arbeitssicherheit ist durch eine intelligente Warneinrichtung gewährleistet.

Die Traglast des Hebegeräts VacuMaster Light beträgt 100 kg.


Technische Daten

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Spiralschlauch SPIR-SCHL

Spiralschlauch für flexiblen Längenausgleich bei Vakuum- und Druckluft-Zuleitung. Der Spiralschlauch ist in den Längen 2,5m und 5m verfügbar.

Zuführschlauch VSL

Der Zuführschlauch hat eine Länge von 12m.


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light als flexible Hebehilfe von Vierkantrohren

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Light ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme durch einfache Installation am Kran. Um die Vierkantrohre schnell und einfach zu bewegen ist das Hebegerät mit einer Saugplatte SPU ausgestattet.

Mehr...

Maschinen-Beschickung leicht gemacht

Vakuum-Hebegerät zur Beschickung von Maschinen

Bei dieser Anwendung des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster Light werden Werkstücke aus Aluminium gehandhabt. Diese wiegen jeweils 60 kg und wurden früher von Hand auf die Maschinen gesetzt. Nach der Bearbeitung mussten die Teile wieder von Hand entnommen und auf Paletten abgelegt werden.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...