Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic eignet sich unter anderem zur Handhabung von Platten und Fässern. Die hohe Wandelbarkeit des Vakuum-Hebegerätes wird durch individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasste Pumpengrößen, Bedienbügellängen, Saugplatten, Längs- und Quertraversen gewährleistet. Die Längstraverse ist mit einem integrierten Vakuum-Speicher und –verteiler ausgestattet.
Ein ergonomisches Arbeiten wird durch den Bedienbügel ermöglicht. Die Warneinrichtung und ein Rückschlagventil garantieren eine hohe Arbeitssicherheit.

Werkstücke sind mit dem VacuMaster Basic optional um 90° -schwenkbar oder. um 180° -wendbar. Das Gerät ist für eine Traglast von 125 bis 750 kg geeignet.


Aufbau, Funktionen und Leistung des Vakuum-Hebegeräts VacuMaster

Funktionalität:

  • Hohe Lebensdauer durch extreme Robustheit

  • Individuelle Anpassung des Gerätes durch kompakte, modulare Bauweise

Sicherheit:

  • Akustische Warnung auch bei Stromausfall

  • Großer Vakuumspeicher

  • Fehlbedienungssicherheit durch einzigartiges Handschiebeventil mit einklemmsicherer Rastung

  • Gut ablesbares Manometer

  • Hohe Verfügbarkeit durch höchste Zuverlässigkeit

Ergonomie:

  • Leichte Handhabbarkeit durch geringes Eigengewicht

  • Gute Erreichbarkeit der Bedienelemente

  • Gesundheitsschonendes Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse

Technische Daten

Horizontale Handhabung

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Um 90° Schwenken

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Um 180° Wenden

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster - umfangreiche Basisausstattung

  • Vakuum-Hebegerät mit hoher Variabilität

  • Pumpengröße, Bedienbügellänge, Saugplatten, Längs- und Quertraverse individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasst

  • Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und -verteiler

  • Ergonomischer Bedienbügel

  • Elektronische Warneinrichtung, Rückschlagventil

  • Auf Wunsch 90°-schwenkbar bzw. 180°-wendbar

Ein Baukastensystem für optimale Anpassung


Ergonomische Bedienbügel

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

  • Einfache Bedienbarkeit da Hauptbedienelemente direkt am Bediengriff

  • Individuell ausführbare Längen, angepasst an maximales Werkstückformat


Einzigartiges Handschiebeventil

  • Fehlbedienungssicherheit durch einklemmsichere Rastung

  • Einfache Bedienbarkeit, auch mit Arbeitshandschuhen

  • Zweifach-Betätigung verhindert Verletzungen


Basismodul mit Funktionsintegration

  • Höchste Schmutzunempfindlichkeit

  • Schutz der Bauteile unter robuster Blechabdeckung

  • Einfache Bedienbarkeit durch gut ablesbare, integrierte Anzeigeinstrumente

  • Vakuum-Erzeuger ist gut zugänglich für einfache Wartung

  • Integriertes Spiralkabel zur einfachen Energiezuführung


Langlebige Vakuum-Erzeuger

  • Pumpengröße je nach Werkstückeigenschaften

  • Geregelte Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit Energiesparfunktion (Comfort-Gerät)

  • Länderspezifische Spannungen von 200 - 575 V möglich, 50/60 Hz


Aluminium-Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und –verteiler

  • Schnelles Ansaugen der Werkstücke durch großen integrierten Vakuumspeicher

  • Sicherheit auch bei Stromausfall

  • Kompakte Bauform durch integrierten Vakuumverteiler

  • Korrosionsfrei


Quertraverse

Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs

  • Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger

  • Geringes Eigengewicht

  • Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit


Saugerhalter

Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs

  • Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger

  • Geringes Eigengewicht

  • Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit


Sauggreifer

Großes Saugplatten-Spektrum

  • Individuelle Anpassung der Saugplatten an Werkstückgewicht /-größe

  • Saugplatten SPU zum Heben von Werkstücken mit glatter Oberfläche

  • Saugplatten SPK zum Heben von Werkstücken mit stark strukturierten Oberflächen, z.B. Riffelblech


Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten


Krananlage

Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.

Bei uns bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand:

  • Wir machen für Sie die komplette Projektierung.

  • Einer Maßaufnahme bei Ihnen vor Ort folgt unsere Empfehlung für die Auslegung der Krananlage bzw. des Krans.

  • Wir checken für Sie die Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke, Säule, ...)

  • Die Lieferung erfolgt in kompletter Ausführung, d.h. mit Elektrik, Pneumatik- oder Vakuumzuführung.

  • Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme des Systems.

  • Die jährlichen UVV-Abnahmen von Kran, Kettenzug sowie Hebegerät sind Bestandteil des umfangreichen Dienstleitungsangebots unseres VacuService.

Saugerabschaltung

Zum Abschalten einzelner Sauger bzw. Traversen vereinfacht die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Formate


CEE-Stecker

Zur elektrischen Anbindung des Vakuum-Hebegerätes an den Kettenzug


Stützfüße

Zum sicheren Abstellen des Hebegerätes bei Nichtbenutzung und zum Schutz der Saugplatten vor Verschmutzung und Beschädigung


Wasserabscheider

Zum Schutz des Vakuum-Erzeugers bei der Handhabung von feuchten bzw. nassen Werkstücken

Einhängeöse

Zum einfachen horizontalen Ausrichten des Hebegerätes

Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic steht für hohe Arbeitssicherheit bei der Handhabung von Metallplatten

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic kann je ein Fass mühelos angehoben werden. Durch die gute Erreichbarkeit des Bedienbügels ist das Hebegerät besonders ergonomisch und verspricht die nötige Schonung der Gesundheit des Mitarbeiters.

Mehr...

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic für Fasshandling von ätherischen Ölen

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic bei der Handhabung von Fässern

Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Basic eignet sich zur Handhabung von Blechtafeln durch eine Person. Die Hebehilfe überzeugt mit seinem Bedienbügel, der durch ergonomische Anordnung der Bedienelemente ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...