Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort
Die Basisausstattung wird beim Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort durch zusätzliche Features ergänzt. Eine ergonomische Steuerung per Knopfdruck ist in dem Bedienelement integriert. So wird beispielsweise das Schwenken in horizontaler und vertikaler Richtung, sowie die Auf- und Abbewegung gesteuert.
Zur Ausstattung gehören auch ein Elektromagnetventil mit 2-Hand-Vakuum-aus-Betätigung und ein geregelter Vakuum-Erzeuger in Form einer Pumpe mit Energiesparautomatik. Die Lieferung erfolgt inklusive Kettenzug; alternativ kann ein Kettenzug mit Frequenzregelung eingesetzt werden.
Werkstücke sind mit dem Hebegerät VacuMaster Comfort optional um 90° schwenkbar oder um 180° wendbar. Das Hebegerät ist für eine Traglast von 125 bis 750 kg geeignet.
Technische Daten
Horizontale Handhabung
Um 90° Schwenken
Um 180° Wenden
Vakuum-Hebegerät VacuMaster - umfangreiche Basisausstattung.
- Vakuum-Hebegerät mit hoher Variabilität
- Pumpengröße, Bedienbügellänge, Saugplatten, Längs- und Quertraverse individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasst
- Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und -verteiler
- Ergonomischer Bedienbügel
- Elektronische Warneinrichtung, Rückschlagventil
- Auf Wunsch 90°-schwenkbar bzw. 180°-wendbar
Ein Baukastensystem für optimale Anpassung
Ergonomische Bedienbügel
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Anordnung aller Bedienelemente
- Einfache Bedienbarkeit da Hauptbedienelemente direkt am Bediengriff
- Individuell ausführbare Längen, angepasst an maximales Werkstückformat
Einzigartiges Handschiebeventil
- Fehlbedienungssicherheit durch einklemmsichere Rastung
- Einfache Bedienbarkeit, auch mit Arbeitshandschuhen
- Zweifach-Betätigung verhindert Verletzungen
Basismodul mit Funktionsintegration
- Höchste Schmutzunempfindlichkeit
- Schutz der Bauteile unter robuster Blechabdeckung
- Einfache Bedienbarkeit durch gut ablesbare, integrierte Anzeigeinstrumente
- Vakuum-Erzeuger ist gut zugänglich für einfache Wartung
- Integriertes Spiralkabel zur einfachen Energiezuführung
Langlebige Vakuum-Erzeuger
- Pumpengröße je nach Werkstückeigenschaften
- Geregelte Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit Energiesparfunktion (Comfort-Gerät)
- Länderspezifische Spannungen von 200 - 575 V möglich, 50/60 Hz
Aluminium-Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und –verteiler
- Schnelles Ansaugen der Werkstücke durch großen integrierten Vakuumspeicher
- Sicherheit auch bei Stromausfall
- Kompakte Bauform durch integrierten Vakuumverteiler
- Korrosionsfrei
Quertraverse
Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs
- Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger
- Geringes Eigengewicht
- Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit
Saugerhalter
Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs
- Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger
- Geringes Eigengewicht
- Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit
Sauggreifer
Großes Saugplatten-Spektrum
- Individuelle Anpassung der Saugplatten an Werkstückgewicht /-größe
- Saugplatten SPU zum Heben von Werkstücken mit glatter Oberfläche
- Saugplatten SPK zum Heben von Werkstücken mit stark strukturierten Oberflächen, z.B. Riffelblech
Kettenzüge
- Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement
- Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung
- Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten
- Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten
Krananlage
Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.
Bei uns bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand:
- Wir machen für Sie die komplette Projektierung.
- Einer Maßaufnahme bei Ihnen vor Ort folgt unsere Empfehlung für die Auslegung der Krananlage bzw. des Krans.
- Wir checken für Sie die Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke, Säule, ...)
- Die Lieferung erfolgt in kompletter Ausführung, d.h. mit Elektrik, Pneumatik- oder Vakuumzuführung.
- Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme des Systems.
- Die jährlichen UVV-Abnahmen von Kran, Kettenzug sowie Hebegerät sind Bestandteil des umfangreichen Dienstleitungsangebots unseres VacuService.
Saugerabschaltung
zum Abschalten einzelner Sauger bzw. Traversen vereinfacht die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Formate
CEE-Stecker
zur elektrischen Anbindung des Vakuum-Hebegerätes an den Kettenzug.
Stützfüße
Zum sicheren Abstellen des Hebegerätes bei Nichtbenutzung und zum Schutz der Saugplatten vor Verschmutzung und Beschädigung
Wasserabscheider
zum Schutz des Vakuum-Erzeugers bei der Handhabung von feuchten bzw. nassen Werkstücken
Einhängeöse
zum einfachen horizontalen Ausrichten des Hebegerätes
Kettenzüge
- Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement
- Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung
- Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten
- Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort wendet Büromöbelplatten um 180°
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort verfügt über einen Bedienbügel von 700 mm Länge mit integrierter Steuerung per Knopfdruck. Das Hebegerät ist in diesem Fall für Gewichte bis 125 kg und Standard-Platten mit einer Länge von 3.600mm und einer Breite von 1000mm ausgelegt.
Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ermöglicht das Be- und Entladen von Blechteilen
Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Comfort ist in diesem Fall für Traglasten bis 500 kg und Bleche mit dem Mittelformat 0,8 bis 25 mm stark ausgerichtet. Es besitzt sechs Saugplatten, die individuell an die jeweilige Werkstückgröße angepasst werden können.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
