Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Schwere, weitgehend luftdichte Werkstücke können vom Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario horizontal gehandhabt werden. Das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario ist durch den modularen Aufbau einfach an den jeweiligen Anwendungsfall anzupassen und somit besonders zur Beladung von Maschinen mit Tafelblechen geeignet.

Eine hohe Arbeitssicherheit wird durch einen großen Vakuum-Speicher und elektronische Warneinrichtungen gewährleistet.


Das Hebegerät VacuMaster Vario ist für eine Traglast von 1000 bis 2000 kg geeignet.


Technische Daten
Zum Vergrößern auf Tabelle klicken.

VacuMaster - umfangreiche Basisausstattung.

  • Vakuum-Hebegerät mit hoher Variabilität

  • Pumpengröße, Bedienbügellänge, Saugplatten, Längs- und Quertraverse individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasst

  • Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und -verteiler

  • Ergonomischer Bedienbügel

  • Elektronische Warneinrichtung, Rückschlagventil

  • Auf Wunsch 90°-schwenkbar bzw. 180°-wendbar

Ein Baukastensystem für optimale Anpassung

1. Bedienbügel
2. Handschiebeventil
3. Basismodul
4. Vakuum-Erzeuger
5. Längstraverse
6. Quertraverse
7. Saugeranbindung
8. Sauggreifer
9. Kettenzüge
10. Krananlage


1. Ergonomische Bedienbügel

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

  • Einfache Bedienbarkeit da Hauptbedienelemente direkt am Bediengriff

  • Individuell ausführbare Längen, angepasst an maximales Werkstückformat


2. Einzigartiges Handschiebeventil

  • Fehlbedienungssicherheit durch einklemmsichere Rastung

  • Einfache Bedienbarkeit, auch mit Arbeitshandschuhen

  • Zweifach-Betätigung verhindert Verletzungen


3. Basismodul mit Funktionsintegration

  • Höchste Schmutzunempfindlichkeit

  • Schutz der Bauteile unter robuster Blechabdeckung

  • Einfache Bedienbarkeit durch gut ablesbare, integrierte Anzeigeinstrumente

  • Vakuum-Erzeuger ist gut zugänglich für einfache Wartung

  • Integriertes Spiralkabel zur einfachen Energiezuführung


4. Langlebige Vakuum-Erzeuger

  • Pumpengröße je nach Werkstückeigenschaften

  • Geregelte Vakuum-Erzeuger, Pumpe mit Energiesparfunktion (Comfort-Gerät)

  • Länderspezifische Spannungen von 200 - 575 V möglich, 50/60 Hz


5. Aluminium-Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und –verteiler

  • Schnelles Ansaugen der Werkstücke durch großen integrierten Vakuumspeicher

  • Sicherheit auch bei Stromausfall

  • Kompakte Bauform durch integrierten Vakuumverteiler

  • Korrosionsfrei


6. Quertraverse

Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs

  • Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger

  • Geringes Eigengewicht

  • Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit


7. Saugeranbindung

Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs

  • Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger

  • Geringes Eigengewicht

  • Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit


8. Sauggreifer

Großes Saugplatten-Spektrum

  • Individuelle Anpassung der Saugplatten an Werkstückgewicht /-größe

  • Saugplatten SPU zum Heben von Werkstücken mit glatter Oberfläche

  • Saugplatten SPK zum Heben von Werkstücken mit stark strukturierten Oberflächen, z.B. Riffelblech


9. Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten


Saugerabschaltung

zum Abschalten einzelner Sauger bzw. Traversen vereinfacht die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Formate


CEE-Stecker

zur elektrischen Anbindung des Vakuum-Hebegerätes an den Kettenzug.


Stützfüße

Zum sicheren Abstellen des Hebegerätes bei Nichtbenutzung und zum Schutz der Saugplatten vor Verschmutzung und Beschädigung


Wasserabscheider

zum Schutz des Vakuum-Erzeugers bei der Handhabung von feuchten bzw. nassen Werkstücken

Einhängeöse

zum einfachen horizontalen Ausrichten des Hebegerätes

Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario macht das Handhaben schwerer Stahlplatten möglich

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Vario 2000 können Stahlplatten bis zu einer maximalen Last von 2.000 kg bewegt werden.Um Unebenheiten der Stahlplatten auszugleichen sind insgesamt 14 Einzelsaugplatten installiert.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...

Produktnews

Krananlagen in Leichtbauweise

Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.

Mehr