Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Die horizontale Handhabung von glatten und luftdichten Werkstücken wird durch das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht. Das Hebegerät ist unabhängig von Fremdenergie und somit besonders flexibel einsetzbar. Durch eine batteriebetriebene Warneinrichtung mit Batterietestfunktion wird eine hohe Arbeitssicherheit gewährleistet.

Bei dem selbst ansaugenden Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco wird allein mit der vorhandenen Kraft des Hebezeugs gearbeitet. Diese Kraft erzeugt am Anfang des Hebevorgangs, in Abhängigkeit vom jeweiligen Lastgewicht, den für die notwendige Haltekraft erforderlichen Unterdruck. Dazu wird das an einem Hebewerkzeug hängende Vakuum-Hebegerät einfach auf die zu hebende Last abgesenkt bis die Kettenstränge locker sind. Nun löst die Ventilschaltung das Ansaugen der Last aus. Während des Anhebevorgangs wird in Sekundenschnelle das Vakuum aufgebaut. Mit der weiteren Aufwärtsbewegung des Hebewerkzeugs ist die Last dann absolut sicher gegriffen und zum Weitertransport bereit.

Zum Absetzen der Last wird das Hebewerkzeug dann einfach wieder soweit abgesenkt, bis die Kettenstränge locker sind. Das Vakuum-Hebegerät löst sich von der Last und ist für den nächsten Transport bereit. Dafür ist weder Strom noch Druckluft oder sonstige Energie notwendig, weil allein die Gesetze der Physik und eine glatte, luftdichte Oberfläche des zu transportierenden Guts zum Aufbau des Vakuums ausreichen.


Technische Daten
Technische Daten VacuMaster Eco

In der Tabelle ist der neuentwickelte VacuMaster Eco 75 nicht enthalten. Er handhabt Werkstücke mit einer Traglast von bis zu 75kg. Seine kompakte Bauweise ermöglicht ein schnelles, effizientes und ergonomisches Handhaben von unterschiedlichen Werkstücken und erhöht damit die Produktivität des Arbeitsablaufs.

Vakuum-Hebegerät VacuMaster - umfangreiche Basisausstattung.

  • Vakuum-Hebegerät mit hoher Variabilität

  • Pumpengröße, Bedienbügellänge, Saugplatten, Längs- und Quertraverse individuell auf den spezifischen Anwendungsfall angepasst

  • Längstraverse mit integriertem Vakuumspeicher und -verteiler

  • Ergonomischer Bedienbügel

  • Elektronische Warneinrichtung, Rückschlagventil

  • Auf Wunsch 90°-schwenkbar bzw. 180°-wendbar

Ein Baukastensystem für optimale Anpassung


Ergonomische Bedienbügel

  • Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomische Anordnung aller Bedienelemente

  • Einfache Bedienbarkeit da Hauptbedienelemente direkt am Bediengriff

  • Individuell ausführbare Längen, angepasst an maximales Werkstückformat


Basismodul (am Beispiel VacuMaster Eco Mini)

  • Höchste Schmutzunempfindlichkeit

  • Einfache Bedienbarkeit durch gut ablesbare, integrierte Anzeigeinstrumente

  • Integrierte, batteriebetriebene Warneinrichtung


Aluminium-Längstraverse mit integriertem Vakuum-Speicher und -Verteiler

  • Schnelles Ansaugen der Werkstücke durch großen integrierten Vakuumspeicher

  • Sicherheit auch bei Stromausfall

  • Kompakte Bauform durch integrierten Vakuumverteiler

  • Korrosionsfrei


Quertraverse

Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs

  • Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger

  • Geringes Eigengewicht

  • Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit


Saugerhalter

Einsatz eines hochmodernen technischen Kunststoffs

  • Einfaches, verkratzungsfreies Verschieben der Quertraverse und der Sauger

  • Geringes Eigengewicht

  • Geprüfte Funktionalität und hohe Zuverlässigkeit


Sauggreifer

Großes Saugplatten-Spektrum

  • Individuelle Anpassung der Saugplatten an Werkstückgewicht /-größe

  • Saugplatten SPU zum Heben von Werkstücken mit glatter Oberfläche

  • Saugplatten SPK zum Heben von Werkstücken mit stark strukturierten Oberflächen, z.B. Riffelblech


Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten


Krananlage

Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.

Bei uns bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand:

  • Wir machen für Sie die komplette Projektierung.

  • Einer Maßaufnahme bei Ihnen vor Ort folgt unsere Empfehlung für die Auslegung der Krananlage bzw. des Krans.

  • Wir checken für Sie die Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke, Säule, ...)

  • Die Lieferung erfolgt in kompletter Ausführung, d.h. mit Elektrik, Pneumatik- oder Vakuumzuführung.

  • Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme des Systems.

  • Die jährlichen UVV-Abnahmen von Kran, Kettenzug sowie Hebegerät sind Bestandteil des umfangreichen Dienstleitungsangebots unseres VacuService.

Saugerabschaltung

zum Abschalten einzelner Sauger bzw. Traversen vereinfacht die Handhabung von Werkstücken unterschiedlichster Formate


Stützfüße

Zum sicheren Abstellen des Hebegerätes bei Nichtbenutzung und zum Schutz der Saugplatten vor Verschmutzung und Beschädigung


Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten


Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco ermöglicht energieunabhängig die Handhabung von Aluminium- und Metallplatten

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco

Mit dem Vakuum-Hebegerät VacuMaster Eco konnte die optimale Lösung gefunden werden um Aluminium- und Metallplatten horizontal anzuheben und in Richtung CNC-Bearbeitungsmaschine abzusetzen.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.

Mehr...


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...