Krananlagen
Durch das günstige Verhältnis von Eigengewicht zu Tragfähigkeit lassen sich schwere Lasten mühelos handhaben. Die gleichmäßige Lastenverteilung auf alle tragenden Laufrollen verhindert ein Verkanten der Fahrwagen, selbst wenn „quer gezogen“ wird. Ein großer Arbeitsbereich und vielfältige Kombinationsmöglichkeiten garantieren höchste Flexibilität. Der Baukasten bietet die Möglichkeit, ein Kransystem an einen vorhandenen Stahlbau oder eine kundenspezifische Oberkonstruktion anzubringen.
Bei einem Gewicht bis 950kg werden Aluminium-Kranschienen für die Krananlagen eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit.
Funktionales Design
- Modularer Aufbau mit wenigen Bauteilen
- Hochwertige Komponenten
- Innovative Profilgeometrie
- Naturfarben eloxierte Kranschienen
Technische Daten
- Maximale Abmessungen: ca. 8 x 30 m
- Maximale Traglast: ca. 950 kg (abhängig vom Kranträgereigengewicht)
- Eigengewicht kleinstes Kranprofil: nur 2,9 kg/m
Durch das intelligente Baukastensystem sind u.a. folgende Ausführungen denkbar:
- Erhältlich als Einträger-, Zweiträger- und Einschienen-Krananlage
- Mehrere Kranträger in einer Krananlage möglich
- Erhöhung max. Kranträgerlänge durch 3. Kranbahn
- Aufbockung des Kranträgers zwischen zwei Kranbahnen zur Bauhöhenreduktion
- Elektrischer Fahrantrieb
Baukasten-Elemente
Schmalz Rail Aluminium SRA
- Vier verschiedene Typen von Kranschienen
- Niedriges Eigengewicht
- Geringe bewegte Massen
- Bis zu 8 m Länge erhältlich, Verlängerung durch Schienenverbinder
Einzigartige Transporthänger
- Hervorragende Leichtlaufeigenschaften in Verbindung mit den Aluminium-Kranschienen
- Traglast bis 950 kg
- Geringes Eigengewicht
- Leichtlaufende, langlebige Rollen
Verschlussplatte
- Beidseitiger Profilabschluss von Kranbahn und Kranträger
- Verhindert das Eindringen von Schmutz
- Beschädigungsfreie Demontage möglich
Leitungswagen (nicht abgebildet)
- Zur Befestigung unterschiedlicher Energiezuführungen (Strom, Druckluft, Vakuum)
- Dazu passende Endklemmen im Lieferprogramm
Endanschlag fix/variabel (nicht abgebildet)
- Verhindert ein Herausfallen des Transporthängers am Profilende
- Schutz der Leitungswagen vor Beschädigung beim Verfahren der Last
- Einstellbarer Verfahrbereich durch variable Endanschläge
Schleifleitung SCL
- Flexible und kabellose Energiezuführung für Aluminium-Schwenkkrane SK/WK
- Keine zusätzlichen Störkonturen, z.B. bei niedrigen Raumhöhen
- Schnelle und einfache Montage
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit durch robusten Aufbau
- Komplettsystem aus einer Hand
Zuführschlauch VSL
- Vakuum-Zuführung zwischen Vakuum-Erzeuger und Hebegerät
- Bis zu 50 m Schlauchlänge realisierbar durch Verwendung eines Schlauches mit 60 mm Innendurchmesser
Verteilerdose VTR-DOS
Verteilerdose für Stromanschluss mit einer Länge von 120mm.
Aufbockung Kranträger SUM-B
Aufbockung für individuelle Anpassung bei geringen Raumhöhen
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
