Säulenschwenkkrane

Schwenkkrane von Schmalz sind sehr vielseitig einsetzbar und können kombiniert werden mit Kettenzug, Seilzug, Seilbalancer oder Kettenzug mit Hebegerät. Bei der Montage des Krans an einer Säule liegt der Schwenkwinkel bei 270°. Der Kran kann frei im Raum installiert werden.

Bei einem Gewicht bis 650kg werden Aluminium-Kranschienen für die Säulenschwenkkrane eingesetzt. Dies garantiert eine extreme Leichtgängigkeit. Sobald eine Traglast von über 650kg gehoben werden soll, kommen Stahl-Kranschienen zum Einsatz.

Alle Kransäulen sind dübelfertig, es ist keine zusätzliche Zwischenplatte erforderlich.


Technische Daten

  • Berechnungsgrundlage: DIN 15018

  • CE-geprüft

  • Hubklasse: H2

  • Beanspruchungsgruppe: B2

Säulenschwenkkran SK Aluminium-Kranschiene für Vakuum-Schlauchheber Jumbo

Der Säulenschwenkkran SK wurde speziell für den Einsatz mit einem Vakuum-Schlauchheber konzipiert und an die Bedürfnisse angepasst. Durch die optimierte Auslegerhöhe und Traglast ist der Säulenschwenkkran die perfekte Ergänzung für kundenspezifische Anwendungsfälle. Die Energiezuführung (Strom, Druckluft, Vakuum) mit den in die Kransäule integrierten Kabeln bietet sehr einfache Anschlussmöglichkeiten.

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Säulenschwenkkran SK mit Aluminium-Kranschiene für Kettenzüge

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Sonderausführungen

Knickarm-Ausleger

  • Speziell für niedrige Raumhöhen konzipiert

  • Ein zusätzliches Gelenk ermöglicht es, um Hindernisse herumzuschwenken

  • Vakuum-Führung integriert, keine „Verschlauchung“ am Ausleger

Flacher Ausleger
  • In 2 Auslegerlängen 3m und 4m erhältlich

  • Speziell für niedrige Raumhöhen konzipiert

Teleskopierbarer Ausleger
  • In 2 Ausführungen 2,2m bis 3m und 3m bis 4m erhältlich

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken. (K: Knickarm-Ausleger; TA: teleskopierbarer Ausleger; F: flacher Ausleger)

Schwenkkran mit Stahl-Kranschiene für Ex-Zone

Geeignet für Ex-Schutz-Zonen 1/21 und 2/22. Der Ausleger ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich:

  • Standard

  • Knickarm

  • Flachbauend

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken. (F: flacher Ausleger)

Der Säulenschwenkkran im Baukastensystem


Die Grundkomponenten:

Kransäule

  • Einfachste Montage: dübelfertig ohne zusätzliche Zwischenplatte

  • Auf Wunsch verlängerbar

  • Integrierte Kabel bieten die perfektionierte Energiezuführung und sehr einfache Anschlussmöglichkeiten

Kranausleger

  • Aluminium-Kranschiene: Hohe Ergonomie durch perfekten Leichtlauf, geringe Anfahrkräfte und geräuscharmes Verfahren

  • Schnelle und einfache Montierbarkeit

Energiezuführung

  • Unterschiedlicher Arten (Strom, Druckluft, Vakuum)

Motorschutz- bzw. Hauptschalter

  • Zum Ein- und Ausschalten der elektrischen Vakuum-Erzeugung

  • Schutz der elektrischen Vakuum-Erzeugung vor zu großer Stromaufnahme

Ankerschrauben

Zur Verankerung des Säulenschwenkkrans im Boden

Dübelsatz-Verbundanker DUE-SET

  • Zur einfachen Bodenbefestigung der Kransäule auf einem Betonboden, Betondicke min. 200 mm, Betonqualität C20/25

  • Kein zusätzliches Fundament erforderlich


Grundplatte GP

  • Keine Befestigung der Kransäule am Boden erforderlich

  • Der Kran ist nicht am Boden verankert und kann mit Hilfe von Stapler oder Hubwagen transportiert werden


Schwenkwinkelbegrenzung SWBG

  • Anschlag zur individuellen Einstellung des Schwenkbereiches

  • Die Begrenzung je Schwenkseite beträgt 45° bis 135°


Kettenzüge

  • Hohe Sicherheit durch niedrige Spannung am Bedienelement

  • Hohe Lebensdauer durch Hubendabschaltung

  • Genaues, werkstückschonendes Positionieren durch 2-stufige Geschwindigkeitsregelung

  • Schnelles Arbeiten durch hohe Hubgeschwindigkeiten

  • Optional frequenzgeregelt zur millimetergenauen Positionierung insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten



weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...