Kettenzüge

Für eine sichere Handhabung stehen Ihnen aus dem Schmalz Produktprogramm Kettenzüge für Traglasten von 80kg bis 2000kg zur Verfügung.

Eine Hubendabschaltung garantiert bei den Schmalz-Kettenzügen eine hohe Lebensdauer. Zudem steht die niedrige Steuerspannung am Bedienelement für eine hohe Sicherheit.

Mit der zweistufigen Geschwindigkeitsregelung werden Werkstücke genau und schonend positioniert. Gleichzeitig ist ein schnelles und sicheres Arbeiten durch die hohe Hubgeschwindigkeit garantiert.

Es stehen jeweils Ausführungen mit polumschaltbarem Antrieb (zwei Hubgeschwindigkeiten) und frequenzgeregeltem Antrieb (stufenlose Hubgeschwindigkeit) zur Verfügung, um millimetergenau zu positionieren; insbesondere bei zerbrechlichen Werkstücken oder Montagetätigkeiten.
Dank Aluminiumdruckguss-Gehäuse mit Kühlrippen und serienmäßigem Getriebeendschalter zeichnen sich die Kettenzüge SCH durch hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer aus, selbst bei Extremeinsatz.

Auch in Sachen Betriebssicherheit erfüllen die Schmalz-Kettenzüge hohe Standards. Erreicht werden diese durch eine geringe Steuerspannung von 42 V, eine optimierte Verbindung zwischen Rutschkupplung und Bremse sowie eine Not-Aus-Funktion.


Technische Daten

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.


weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...