Vakuum-Schlauchheber JumboSprint
Wenn es um die Handhabung schwerer und unhandlicher Lasten in rauer Umgebung oder im Freien geht, ist der Schlauchheber JumboSprint die richtige Wahl: Mit beiden Händen zupacken und die Hubeinheit mit der Last, z.B. Säcke, Steine, Platten uvm. zielgenau dirigieren.
Das Werkstück wird durch Drücken des Bügels gesenkt und durch Hochziehen gehoben. Die Bedieneinheit JumboSprint Mini ermöglicht durch seine kompakte Bauform ein müheloses eintauchen in Gitterboxen, Kartons oder ähnliches.
Aufbau, Funktionen und Leistung des Schlauchhebers Jumbos
Funktionalität
- Der Halte- und Hebevorgang wird mit dem Schlauchheber ausschließlich mit Vakuum realisiert
- Ein Baukastensystem aus variablen, vielfach kombinierbaren Grundkomponenten ermöglicht eine einfache Anpassung der Hebehilfe an individuelle Anforderungen
Sicherheit
- Reaktionsschnelles Rückschlagventil und große Sauggreiferfläche verhindern Abfallen der Last vom Schlauchheber – selbst bei Strom- bzw. Druckluftausfall
- Konstruktion entspricht den Unfallverhütungsvorschriften gemäß BGR/BGV 500
Ergonomie
- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse
- Der Schlauchheber JumboErgo garantiert eine ergonomische Haltung in jeder Arbeitshöhe. Der bewegliche Bedienbügel erlaubt die ergonomische Aufnahme von Lasten in großen Höhen oder direkt vom Boden.
Technische Daten des Saughebers
Gerätetypen und Traglasten
Den Schlauchheber JumboFlex gibt es in den Baugrößen 20 und 35, die Typen JumboErgo und JumboSprint in den Baugrößen 35 bis 300.
Dabei entsprechen die Ziffern der Traglast: JumboErgo 85 bedeutet max. 85 kg Traglast.
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo im Baukastensystem
Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo im Baukastensystem kennt selten Grenzen: Egal, ob Sie Kartons palletieren, Fässer verladen, Bleche oder Holzplatten stapeln, Steine oder Möbel bewegen - mit dem Jumbo haben Sie immer die richige Lösung. Sämtliche Transportvorgänge können mit dem Jumbo schneller, ergonomischer und sicherer durchgeführt werden.
Das System gewährleistet als modulares Baukastensystem maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung. Hubeinheit und Sauggreifer können dadurch fein auf die Last abgestimmt werden.
Krananlagen und Schwenkkrane komplettieren das Handhabungssystem.
Die variablen Grundkomponenten:
Vakkuum-Erzeuger
Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und dem Gewicht des Werkstücks stehen beim Schlauchheber Vakuum-Gebläse und Ejektoren als Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.
Vakuum-Zuführschlauch
Vakuum-Zuführung zwischen Vakuum-Erzeuger und Schlauchheber Jumbo. Der Zuführschlauch hat eine lichte Weite von 60 mm. Längen bis zu 50 m sind ohne Probleme möglich.
Hubeinheit
Beim Schlauchheber können zehn verschiedene Hubschläuche eingesetzt werden. Der Durchmesser entscheidet zusammen mit dem Vakuum-Erzeuger über die Hebekraft des Saughebers Jumbos. Die Schlauchheber JumboErgo bzw. JumboSprint verfügen serienmäßig über 1700, bzw. 2100 mm Hub.
- Kompakte Bauweise und einfache Handhabung durch Ein-Schlauch-System
- Optional in Edelstahlausführung
- Optional für den Einsatz im Ex-Schutzbereich nach ATEX
Bedieneinheiten des Schlauchhebers
Drei unterschiedliche Bedieneinheiten zur Ausstattung des Schlauchhebers stehen für verschiedene Ansprüche und Aufgaben zur Verfügung: JumboErgo, JumboSprint und JumboFlex
Sauggreifer als Schnittstelle zwischen Schlauchheber und Werkstück
Wenn Sie eine Steinplatte, einen Karton oder eine Holzplatte heben wollen, ist das keine Frage des Gewichts, sondern des richtigen Sauggreifers. Die vielfältigen Standard-Sauggreifer können mit allen Hubschlauchtypen kombiniert werden. So kommen Sie einfach und schnell zur Hebelösung für Ihre Handhabungsaufgabe.
Acht verschiedene Standard-Sauggreifer sowie eine Vielzahl von kundenspezifischen Sauggreifern stehen für Ihren Anwendungsfall zur Verfügung.
Einfachsauggreifer EG
- Für verklebte Kartons, Platten, Korpusse etc.
Einfachsauggreifer EG-lang
- Für Paletten, schmale Kartons, Balken, Träger, Vierkant-Rohre etc.
Rundsauggreifer RG
- Für Fässer, Eimer oder Steinplatten mit rauer Oberfläche
Sacksauggreifer SG
- Für Papier- und Plastiksäcke, Rohgummi-Ballen, eingeschweißte Packstücke etc.
Doppelsauggreifer DG
- Für geklammerte, geklebte, umreifte oder offene Kartons sowie Kisten, Platten etc.
- Die beiden Sauggreifer sind auf einer Traverse stufenlos verstellbar
Vierfachsauggreifer VG
- Für Kartons, Platten und biegeschlaffe Teile
- Die einzelnen Saugflächen sind in zwei Richtungen stufenlos verstellbar
Doppelsauggreifer FM
- Für Lagen, Paletten, Platten mit Bohrungen, Aluminiumprofile etc. Insbesondere Werkstücke, bei denen der Greifer keinen 100% Belegungsgrad aufweist
Mehrfachsauggreifer Compact
- Für labile Kartons wie z.B. Stülpkartons
- Saugersystem passt sich optimal der Werkstückform an und gewährleistet hohe Sicherheit bei der Handhabung
Neben den Standard-Sauggreifern entwickelt Schmalz selbstverständlich auch Spezialgreifer - d.h. Greiferlösungen, die für Ihre spezielle Anforderung ausgelegt sind.
Das große Plus: Der Schnellwechseladapter des Schlauchhebers
Alle Sauggreifer können mit einem Schnellwechseladapter blitzschnell getauscht werden. Dies reduziert Rüstzeiten des Schlauchhebers und hält die Hebehilfe flexibel.
Lesen Sie mehr im Register Zubehör.
Krane und Krananlagen
Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.
Bei uns bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand:
- Wir machen für Sie die komplette Projektierung.
- Einer Maßaufnahme bei Ihnen vor Ort folgt unsere Empfehlung für die Auslegung der Krananlage bzw. des Krans.
- Wir checken für Sie die Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke, Säule, ...)
- Die Lieferung erfolgt in kompletter Ausführung, d.h. mit Elektrik, Pneumatik- oder Vakuumzuführung.
- Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme des Systems.
- Die jährlichen UVV-Abnahmen von Kran, Kettenzug sowie Hebegerät sind Bestandteil des umfangreichen Dienstleitungsangebots unseres VacuService.
Funkfernschaltung SRC
Ermöglicht dem Bediener das Gebläse bzw. die Frequenzregelung bei SBV-Gebläsen ergonomisch und unmittelbar an der Bedieneinheit ein- bzw. auszuschalten. Auch große Entfernungen zwischen Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Erzeuger werden kabellos bewältigt.
Schnellwechseladapter SWA
Alle Sauggreifer können mit einem Schnellwechseladapter blitzschnell am Saugheber getauscht werden.
Zuführschlauch VSL
Vakuum-Zuführung zwischen Vakuum-Erzeuger und Schlauchheber Jumbo. Bis zu 50 m Schlauchlänge realisierbar durch Verwendung eines Schlauches mit 60 mm Innendurchmesser.
Staubfilter für das Gebläse
Schützt das Gebläse bei stark verschmutztem Transportgut oder bei Sack-Handling. Einfache Wartung durch austauschbare Filterpatronen. Auch mit Filterüberwachungs-funktion erhältlich.
Pneumatische Schwenkeinheit
Werkstücke lassen sich ergonomisch aufnehmen, um 90° schwenken und vertikal absetzen.
Manuelle Schwenkeinheit SE
Zum manuellen Schwenken von Werkstücken um 90° z.B. um Werkstücke vor dem Absetzen aufzurichten
Schalldämmbox
Reduziert den Schallpegel des Gebläses auf ca. 65 dB(A).
Gebläsekonsole
horizontalen und vertikalen Befestigung des Vakuum-Gebläses an einer bestehenden Kransäule.
Schutzschlauch und Haltenetz
- Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung.
- Haltenetz zur platzsparenden Aufbewahrung des Schlauchhebers und Schonung des Greifers.
Ablagetisch Jumbo Sprint JU-TI
Ablagetisch zur platzparenden und schonenden Aufbewahrung des Schlauchhebers bei Nchtbenutzung.
Schlauchzylinder Verlängerung SZV
Zum tiefen Eintauchen, z.B. in Gitterboxen, Kartons,...
Dreheinheit DE
Zum horizontalen Drehen des Werkstücks. Z.B. bei lagerverschiedenem Einstapeln.
Belüftungseinheit BEL
Belüftungseinheit zum einfachen Ablösen luftdichter Werkstücke vom Sauggreifer.
Druckminderer DM
Zur stufenlosen Einstellung des Betriebsdrucks
Motorschutzschalter MSS
- Zum Ein- und Ausschalten der elektrischen Vakuum-Erzeugung
- Schutz der elektrischen Vakuum-Erzeugung vor zu großer Stromaufnahme
Federzug FZG-SET
Garantiert ausreichenden Sicherheitsabstand des Bedieners zum Werkstück.
Vakuum-Schlauchheber JumboSprint garantiert sicheres und schnelles Heben von Kunststoffsäcken
Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint 35 erleichtert das Palettieren von Säcken.
Weitere Anwendungsberichte
Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Schmalz Mediathek
In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.
Mehr...
