Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Wenn es um die Handhabung schwerer und unhandlicher Lasten in rauer Umgebung oder im Freien geht, ist der Schlauchheber JumboSprint die richtige Wahl: Mit beiden Händen zupacken und die Hubeinheit mit der Last, z.B. Säcke, Steine, Platten uvm. zielgenau dirigieren.

Das Werkstück wird durch Drücken des Bügels gesenkt und durch Hochziehen gehoben. Die Bedieneinheit JumboSprint Mini ermöglicht durch seine kompakte Bauform ein müheloses eintauchen in Gitterboxen, Kartons oder ähnliches.


Aufbau, Funktionen und Leistung des Schlauchhebers Jumbos

Funktionalität

  • Der Halte- und Hebevorgang wird mit dem Schlauchheber ausschließlich mit Vakuum realisiert

  • Ein Baukastensystem aus variablen, vielfach kombinierbaren Grundkomponenten ermöglicht eine einfache Anpassung der Hebehilfe an individuelle Anforderungen

Sicherheit

  • Reaktionsschnelles Rückschlagventil und große Sauggreiferfläche verhindern Abfallen der Last vom Schlauchheber – selbst bei Strom- bzw. Druckluftausfall

  • Konstruktion entspricht den Unfallverhütungsvorschriften gemäß BGR/BGV 500

Ergonomie

  • Gesundheitsschonendes Arbeiten durch Berücksichtigung neuester ergonomischer Erkenntnisse

  • Der Schlauchheber JumboErgo garantiert eine ergonomische Haltung in jeder Arbeitshöhe. Der bewegliche Bedienbügel erlaubt die ergonomische Aufnahme von Lasten in großen Höhen oder direkt vom Boden.

Technische Daten des Saughebers

Gerätetypen und Traglasten

Den Schlauchheber JumboFlex gibt es in den Baugrößen 20 und 35, die Typen JumboErgo und JumboSprint in den Baugrößen 35 bis 300.

Dabei entsprechen die Ziffern der Traglast: JumboErgo 85 bedeutet max. 85 kg Traglast.

Zum Vergrößern auf die Tabelle klicken.

Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo im Baukastensystem

Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo im Baukastensystem kennt selten Grenzen: Egal, ob Sie Kartons palletieren, Fässer verladen, Bleche oder Holzplatten stapeln, Steine oder Möbel bewegen - mit dem Jumbo haben Sie immer die richige Lösung. Sämtliche Transportvorgänge können mit dem Jumbo schneller, ergonomischer und sicherer durchgeführt werden.

Das System gewährleistet als modulares Baukastensystem maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung. Hubeinheit und Sauggreifer können dadurch fein auf die Last abgestimmt werden.

Krananlagen und Schwenkkrane komplettieren das Handhabungssystem.


Die variablen Grundkomponenten:

Vakkuum-Erzeuger

Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und dem Gewicht des Werkstücks stehen beim Schlauchheber Vakuum-Gebläse und Ejektoren als Vakuum-Erzeuger zur Auswahl.


Vakuum-Zuführschlauch

Vakuum-Zuführung zwischen Vakuum-Erzeuger und Schlauchheber Jumbo. Der Zuführschlauch hat eine lichte Weite von 60 mm. Längen bis zu 50 m sind ohne Probleme möglich.


Hubeinheit

Beim Schlauchheber können zehn verschiedene Hubschläuche eingesetzt werden. Der Durchmesser entscheidet zusammen mit dem Vakuum-Erzeuger über die Hebekraft des Saughebers Jumbos. Die Schlauchheber JumboErgo bzw. JumboSprint verfügen serienmäßig über 1700, bzw. 2100 mm Hub.

  • Kompakte Bauweise und einfache Handhabung durch Ein-Schlauch-System

  • Optional in Edelstahlausführung

  • Optional für den Einsatz im Ex-Schutzbereich nach ATEX


Bedieneinheiten des Schlauchhebers

Drei unterschiedliche Bedieneinheiten zur Ausstattung des Schlauchhebers stehen für verschiedene Ansprüche und Aufgaben zur Verfügung: JumboErgo, JumboSprint und JumboFlex

Schlauchheber JumboErgo

• Schnelles, feinfühliges Handhaben
leichter und schwerer
Lasten durch Drehgriff (ähnlich
Motorrad-Gasgriff)
• Senken der Last durch „Gasgeben“,
heben der Last durch
„Gas wegnehmen“
• Sicherheit und ergonomische
Haltung in jeder Arbeitshöhe

Schlauchheber JumboSprint

• Zielgenaues, feinfühliges Handhaben
schwerer, unhandlicher
Lasten in rauer Umgebung
• Senken der Last durch „drücken“
des Bügels, Heben
der Last durch „hochziehen“
des Bügels
• Sicheres Dirigieren von Säcken,
Steinen, Platten, Rohgummiballen
etc.
• Sicherheit und ergonomische
Haltung in jeder Arbeitshöhe

Schlauchheber JumboFlex

• In Bedienelement integrierte Einfinger-Steuerung
• Ergonomisch optimierte Griffform mit Soft-Touch-Element
• Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder
• Feinfühlige Dosierung der Hubgeschwindigkeit
• Auf-/Ab-Steuerung und Ablösen der Last über ein einziges Bedienelement


Schlauchheber JumboSprint Mini

• Kompakte Bauform für müheloses
Eintauchen in Gitterboxen,
Kartons etc.

Schlauchheber JumboSprint Ex

• Handhabung von Werkstücken in explosionsgeschützen Bereichen


Sauggreifer als Schnittstelle zwischen Schlauchheber und Werkstück

Wenn Sie eine Steinplatte, einen Karton oder eine Holzplatte heben wollen, ist das keine Frage des Gewichts, sondern des richtigen Sauggreifers. Die vielfältigen Standard-Sauggreifer können mit allen Hubschlauchtypen kombiniert werden. So kommen Sie einfach und schnell zur Hebelösung für Ihre Handhabungsaufgabe.

Acht verschiedene Standard-Sauggreifer sowie eine Vielzahl von kundenspezifischen Sauggreifern stehen für Ihren Anwendungsfall zur Verfügung.

Einfachsauggreifer EG

  • Für verklebte Kartons, Platten, Korpusse etc.


Einfachsauggreifer EG-lang

  • Für Paletten, schmale Kartons, Balken, Träger, Vierkant-Rohre etc.


Rundsauggreifer RG

  • Für Fässer, Eimer oder Steinplatten mit rauer Oberfläche


Sacksauggreifer SG

  • Für Papier- und Plastiksäcke, Rohgummi-Ballen, eingeschweißte Packstücke etc.


Doppelsauggreifer DG

  • Für geklammerte, geklebte, umreifte oder offene Kartons sowie Kisten, Platten etc.

  • Die beiden Sauggreifer sind auf einer Traverse stufenlos verstellbar


Vierfachsauggreifer VG

  • Für Kartons, Platten und biegeschlaffe Teile

  • Die einzelnen Saugflächen sind in zwei Richtungen stufenlos verstellbar


Doppelsauggreifer FM

  • Für Lagen, Paletten, Platten mit Bohrungen, Aluminiumprofile etc. Insbesondere Werkstücke, bei denen der Greifer keinen 100% Belegungsgrad aufweist


Mehrfachsauggreifer Compact

  • Für labile Kartons wie z.B. Stülpkartons

  • Saugersystem passt sich optimal der Werkstückform an und gewährleistet hohe Sicherheit bei der Handhabung


Neben den Standard-Sauggreifern entwickelt Schmalz selbstverständlich auch Spezialgreifer - d.h. Greiferlösungen, die für Ihre spezielle Anforderung ausgelegt sind.

Das große Plus: Der Schnellwechseladapter des Schlauchhebers

Alle Sauggreifer können mit einem Schnellwechseladapter blitzschnell getauscht werden. Dies reduziert Rüstzeiten des Schlauchhebers und hält die Hebehilfe flexibel.

Lesen Sie mehr im Register Zubehör.


Krane und Krananlagen

Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.

Bei uns bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand:

  • Wir machen für Sie die komplette Projektierung.

  • Einer Maßaufnahme bei Ihnen vor Ort folgt unsere Empfehlung für die Auslegung der Krananlage bzw. des Krans.

  • Wir checken für Sie die Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke, Säule, ...)

  • Die Lieferung erfolgt in kompletter Ausführung, d.h. mit Elektrik, Pneumatik- oder Vakuumzuführung.

  • Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme des Systems.

  • Die jährlichen UVV-Abnahmen von Kran, Kettenzug sowie Hebegerät sind Bestandteil des umfangreichen Dienstleitungsangebots unseres VacuService.

Funkfernschaltung SRC

Ermöglicht dem Bediener das Gebläse bzw. die Frequenzregelung bei SBV-Gebläsen ergonomisch und unmittelbar an der Bedieneinheit ein- bzw. auszuschalten. Auch große Entfernungen zwischen Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Erzeuger werden kabellos bewältigt.


Schnellwechseladapter SWA

Alle Sauggreifer können mit einem Schnellwechseladapter blitzschnell am Saugheber getauscht werden.


Zuführschlauch VSL

Vakuum-Zuführung zwischen Vakuum-Erzeuger und Schlauchheber Jumbo. Bis zu 50 m Schlauchlänge realisierbar durch Verwendung eines Schlauches mit 60 mm Innendurchmesser.


Staubfilter für das Gebläse

Schützt das Gebläse bei stark verschmutztem Transportgut oder bei Sack-Handling. Einfache Wartung durch austauschbare Filterpatronen. Auch mit Filterüberwachungs-funktion erhältlich.


Pneumatische Schwenkeinheit

Werkstücke lassen sich ergonomisch aufnehmen, um 90° schwenken und vertikal absetzen.


Manuelle Schwenkeinheit SE

Zum manuellen Schwenken von Werkstücken um 90° z.B. um Werkstücke vor dem Absetzen aufzurichten


Schalldämmbox

Reduziert den Schallpegel des Gebläses auf ca. 65 dB(A).

Gebläsekonsole

horizontalen und vertikalen Befestigung des Vakuum-Gebläses an einer bestehenden Kransäule.

Schutzschlauch und Haltenetz

  • Schutzschlauch zum Schutz des Hubschlauches und zur einfachen Reinigung.

  • Haltenetz zur platzsparenden Aufbewahrung des Schlauchhebers und Schonung des Greifers.


Ablagetisch Jumbo Sprint JU-TI

Ablagetisch zur platzparenden und schonenden Aufbewahrung des Schlauchhebers bei Nchtbenutzung.

Schlauchzylinder Verlängerung SZV

Zum tiefen Eintauchen, z.B. in Gitterboxen, Kartons,...


Dreheinheit DE

Zum horizontalen Drehen des Werkstücks. Z.B. bei lagerverschiedenem Einstapeln.


Belüftungseinheit BEL

Belüftungseinheit zum einfachen Ablösen luftdichter Werkstücke vom Sauggreifer.

Druckminderer DM

Zur stufenlosen Einstellung des Betriebsdrucks


Motorschutzschalter MSS

  • Zum Ein- und Ausschalten der elektrischen Vakuum-Erzeugung

  • Schutz der elektrischen Vakuum-Erzeugung vor zu großer Stromaufnahme


Federzug FZG-SET

Garantiert ausreichenden Sicherheitsabstand des Bedieners zum Werkstück.


Vakuum-Schlauchheber JumboSprint garantiert sicheres und schnelles Heben von Kunststoffsäcken

Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint 35 erleichtert das Palettieren von Säcken.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
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
Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...

Produktnews

Krananlagen in Leichtbauweise

Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.

Mehr