Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichterer Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Der Schlauchheber JumboFlex ist die perfekte Handhabungslösung, die mit nur einer Hand ergonomisch und einfach zu bedienen ist.


Präzise Einhandbedienung

  • Integrierte Einfinger-Steuerung

  • Einfache Bedienung für Rechts-/Linkshänder

  • Feinfühlige Dosierung der Hubgeschwindigkeit

  • Auf-/Absteuerung und Ablösen der Last über ein einziges Bedienelement


Einstellung des Schwebezustands

  • Einfache Einstellung der Schwebehöhe des Vakuum-Schlauchhebers JumboFlex ohne Last


Flexibles Ansaugen der Last

  • Seitliches Ansaugen der Werkstücke durch den um 90° schwenkbaren Sauggreifer

  • Werkstücke werden nach dem Ansaugen automatisch in die Horizontale geschwenkt


Endlose Drehbarkeit

  • Vakuum-Schlauchheber JumboFlex endlos drehbar

  • Angesaugte Werkstücke sind unterhalb des Bedienelementes ebenfalls endlos drehbar; Arretierung in 90° Schritten


Schnellwechseladapter

  • Serienmäßig im Vakuum-Schlauchheber JumboFlex und allen Greifern integriert

  • Ermöglicht den sekundenschnellen, werkzeuglosen Wechsel aller Greifer


Technische Daten des Saughebers JumboFlex

Zum Vergrößern auf das Bild klicken.

Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo im Baukastensystem

Der Jumbo im Baukastensystem kennt selten Grenzen: Egal, ob Sie Kartons palletieren, Fässer verladen, Bleche oder Holzplatten stapeln, Steine oder Möbel bewegen - mit dem Jumbo haben Sie immer die richige Lösung. Sämtliche Transportvorgänge können mit dem Jumbo schneller, ergonomischer und sicherer durchgeführt werden.

Das System gewährleistet als modulares Baukastensystem maßgeschneiderte Lösungen für nahezu jede Anwendung. Hubeinheit und Sauggreifer können dadurch fein auf die Last abgestimmt werden.


Die variablen Grundkomponenten:

Vakuum-Erzeuger

Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit und dem Gewicht des Werkstücks stehen zwei verschiedene Vakuum-Erzeuger zur Auswahl:

Elektrische (Pumpe) oder pneumatische (Ejektor) Vakuum-Erzeugung für den JumboFlex.


Vakuum-Zuführschlauch

Der Zuführschlauch hat eine lichte Weite von 25 mm. Längen bis zu 30 m sind ohne Probleme möglich.


Hubeinheit

Zwei verschiedene Hubschläuche können eingesetzt werden. Der Durchmesser entscheidet zusammen mit dem Vakuum-Erzeuger über die Hebekraft des Jumbos. Der JumboFlex verfügt serienmäßig über 1500 bzw. 1800 mm Hub.

  • Kompakte Bauweise und einfache Handhabung durch Ein-Schlauch-System

  • Optional in Edelstahlausführung

  • Optional für den Einsatz im Ex-Schutzbereich nach ATEX


Bedieneinheit

Die Bedieneinehit des JumboFlex ermöglicht eine präzise Einhandbedienung:

  • In Bedienelement integrierte Einfinger-Steuerung

  • Ergonomisch optimierte Griffform mit Soft-Touch-Element

  • Einfache Bedienung für Rechts- und Linkshänder

  • Feinfühlige Dosierung der Hubgeschwindigkeit

  • Auf-/Ab-Steuerung und Ablösen der Last über ein einziges Bedienelement


Greifer

Die vielfältigen Standard-Sauggreifer können mit allen Hubschlauchtypen kombiniert werden. So kommen Sie einfach und schnell zur Lösung für Ihre Handhabungs-aufgabe.

Drei verschiedene Standard-Sauggreifer sowie eine Vielzahl von kundenspezifischen Sauggreifern stehen für Ihren Anwendungsfall zur Verfügung.

Doppelsauggreifer DG

  • Für geklammerte, geklebte, umreifte oder offene Kartons, Korpusse etc.

  • Die beiden Sauggreifer sind fix oder verstellbar an der Traverse befestigt

  • Traglast bis 35 kg


Vierfachsauggreifer VG

  • Für geklammerte, geklebte, umreifte oder offene Kartons, Korpusse etc.

  • Die Sauggreifer sind individuell und fix an der Traverse befestigt

  • Traglast bis 35 kg


Multisauggreifer MFG

  • Für geklammerte, geklebte, umreifte, offene oder labile Kartons, Korpusse

  • Saugersystem mit 3x5 Sauggreifern

  • Traglast bis 30kg


Rundsauggreifer RG

  • Für verklebte Kartons, Fässer, Kanister, Korpusse, Folienrollen, Eimer etc.

  • Traglast bis 35 kg


Sacksauggreifer SG

  • Für Kunststoffsäcke, eingeschweißte Packstücke etc.

  • Traglast bis 25 kg


Neben den Standard-Sauggreifern entwickelt Schmalz selbstverständlich auch Spezialgreifer - d.h. Greiferlösungen, die für Ihre spezielle Anforderung ausgelegt sind.

Zum Beispiel:

Kistengreifer

  • Für Transport-/Lagerkisten aller marktgängigen Hersteller

  • Traglast bis 35 kg


Einhängehaken

  • Für Eimer, Kanister etc.

  • Zum mechanischen Einhängen verschiedener Werkstücke

  • Traglast bis 35 kg


Sackzange SZ

  • Zur mechanischen Aufnahme von Folien- und Papiersäcken

  • Traglast bis 35kg


Wechselgreifer

  • Für Koffer, Taschen, etc.

  • Zum ansaugen von dichten Werkstücken und zum mechanischen Einhängen von undichten Werkstücken

  • Wechsel zwischen den Greifern durch manuelles Umklappen


Krane und Krananlagen

Schwenkkrane und Krananlagen von Schmalz optimieren durch ihre Effizienz den innerbetrieblichen Materialfluss und tragen gleichzeitig den ständig steigenden Anforderungen im Bereich Intralogistik Rechnung. Unterschiedliche Arbeitsbereiche, Traglastklassen und Kranschienen aus Aluminium oder Stahl ermöglichen den Einsatz für vielfältige Anwendungen. Die Krane in Standardausführung sind für den Indoor-Bereich konzipiert.

Bei uns bekommen Sie alle Leistungen aus einer Hand:

  • Wir machen für Sie die komplette Projektierung.

  • Einer Maßaufnahme bei Ihnen vor Ort folgt unsere Empfehlung für die Auslegung der Krananlage bzw. des Krans.

  • Wir checken für Sie die Befestigungsmöglichkeiten (Wand, Decke, Säule, ...)

  • Die Lieferung erfolgt in kompletter Ausführung, d.h. mit Elektrik, Pneumatik- oder Vakuumzuführung.

  • Auf Wunsch übernehmen wir auch die Montage und Inbetriebnahme des Systems.

  • Die jährlichen UVV-Abnahmen von Kran, Kettenzug sowie Hebegerät sind Bestandteil des umfangreichen Dienstleitungsangebots unseres VacuService.

Funkfernschaltung SRC

Die innovative Schmalz-Funkfernsteuerung steigert die Produktivität in der Fertigung und ist eine lohnende Investition um Energiekosten einzusparen. Sie ermöglicht es dem Bediener das Ein- und Ausschalten der Pumpe ergonomisch und unmittelbar am Bedienelement vorzunehmen. Auch große Entfernungen zwischen Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Erzeuger werden bewältigt.


Zuführschlauch VSL

Vakuum- und Druckluftzuführung zwischen Vakuum-Erzeuger und Schlauchheber JumboFlex.


Motorschutzschalter MSS

Zum Ein- / Ausschalten und Schutz vor Überlast der elektrischen Vakuum-Pumpe EVE.


Schalldämmbox

Reduziert den Schallpegel der Vakuum-Pumpe auf 58 dB(A). Optional mit Kransäulenbefestigung.


Staubfilter STF

Für verschmutztes Transportgut oder staubige Umgebung. Leichte Wartung mit austauschbaren Filterpatronen


Druckminderer mit Absperrhahn DM

Zur stufenlosen Einstellung des Betriebsdrucks


Kranabhängung

Kranabhängung speziell für den Einsatz mit dem JumboFlex konzipiert


Ablage JumboFlex

Ermöglicht sicheres Abstellen des Schlauchhebers bei Nichtbenutzung


Gebläsekonsole

Zur horizontalen und vertikalen Befestigung des Vakuum-Erzeugers an einer bestehenden Kransäule.

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex erleichtert die Komissionierung in einem Logistikzentrum für Telekommunikation

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex konnte die optimale Lösung gefunden werden um Kartonagen schnell und gleichzeitig ergonomisch aufzunehmen bzw. zu komissionieren. Die logistische Komissionierung bei Hama wird komplett durch vier Vakuum-Schlauchheber JumboFlex von Schmalz betrieben.

Mehr...

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ermöglicht die schnelle Handhabung von Paketen in einem Postfrachtzentrum

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex bietet die Möglichkeit Pakete schnell und effizient umzuschlagen. Der installierte Doppelsauggreifer eignet sich besonders für Pakete und Kartonagen, da er auch geklebte, geklammerte und umreifte Kartons und Pakete ansaugen kann.

Mehr...

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex vereinfacht das Handling von Passagiergepäck am Flughafen München

vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für häufiges, sehr schnelles Umsetzen leichter Güter bis zu einem Gewicht von 35 kg. Mit dem 2-in-1-Greifer kann der Anwender über einen einfachen Drehmechanismus zwischen mechanischem Einhängehaken für nicht-ansaugbare Gepäckstücke und dem Vakuum-Gepäckgreifer wechseln.

Mehr...

Weitere Anwendungsberichte

Im Bereich Anwendungen stehen Ihnen viele weitere Berichte zur Verfügung. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Einsatz unserer Produkte.
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
Kontakt

Sie haben Interesse oder weitere Fragen zu einem unserer Produkte? Sprechen Sie uns direkt an. 0800-82 588 63 (kostenlos innerhalb Deutschlands)

Mehr...

Schmalz Mediathek

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

In der Schmalz Mediathek finden Sie Anwendungsvideos unserer Vakuum-Schlauchheber und Vakuum-Hebegeräte in verschiedensten Branchen.

Mehr...

Produktnews

Krananlagen in Leichtbauweise

Die Aluminium-Krananlagen SRA von Schmalz zeichnen sich durch konsequenten Leichtbau aus. Mittels standardisierter Komponenten lassen sich individuelle Materialfluss-Lösungen kostengünstig realisieren.

Mehr