Die Funkfernsteuerung SRC

Die Energieerzeugung von Vakuum-Schlauchhebegeräten lässt sich mit einer Funkfernsteuerung, die in die Bedieneinheit integriert ist, bedarfsgerecht ein- und ausschalten. Das spart bis zu 40% Betriebskosten.

Im Bedienelement des Vakuum-Schlauchhebegerätes integrierte Funkfernsteuerung SRC zum bedarfsgerechten Ein-/Ausschalten eines Vakuum-Erzeugers

Zum Beweis hat der Vakuum-Spezialist Schmalz zwei Vakuum-Schlauchhebegeräte miteinander verglichen. Eines der Geräte verfügt über eine in der Bedieneinheit integrierte Funkfernsteuerung SRC (Schmalz Radio Control), durch die sich das angeschlossene Vakuum-Gebläse bei Arbeitsunterbrechungen bedarfsgerecht aus- und wieder einschalten lässt. Das Vergleichsgerät verfügt nicht über diese Energiesparfunktion, sodass die Vakuum-Erzeugung im Dauerbetrieb läuft.

Der Effizienzvergleich beider Vakuum-Schlauchhebegeräte basiert auf folgenden Annahmen:

  • Eine identische Leistungsaufnahme des Vakuum-Gebläses mit 4 kW

  • Ein durchschnittlicher Industriestrompreis von 12,55 Cent pro kWh

  • Ein CO2-Ausstoß von 0,921 kg CO2 pro verbrauchter kWh Energie

  • Eine Betriebszeit von 245 Arbeitstagen pro Jahr.

Bei einer Nutzungsdauer von einer Stunde bleibt das Gebläse des einen Hebegeräts auf Dauerbetrieb geschaltet. Bei dem mit der Funkfernsteuerung SRC ausgerüsteten Schlauchhebegerät läuft das Gebläse − gemessen am Beispiel eines typischen Arbeitsbetriebs − dagegen nur 36 Minuten. Hochgerechnet auf einen Arbeitstag von acht Stunden und einen zweischichtigen Betrieb, ergibt sich daraus ein Energieverbrauch von nur 38,4 kWh gegenüber 64 kWh bei Dauerbetrieb. Im Jahresvergleich sind durch den Einsatz der Funkfernsteuerung SRC Energieeinsparungen von 6.272 kWh, Betriebskosteneinsparungen von rund 790 € (40%) und eine Umweltentlastung in Form von 40% weniger CO2-Emission möglich.

Der Anwender profitiert von der langen Lebensdauer der Produkte, reduziert seinen Primärenergie-Verbrauch und senkt die Betriebskosten. Zudem trägt er zum Schutz der Umwelt bei.



weitere Informationen:

Preis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen


Direktbestellung


Warenkorb

0Positionen 0,00 €

Lehrgänge und Seminare

Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Mehr...