Das Flächengreifsystem FXC-HD
Das Flächengreifsystem FXC-HD ermöglicht eine energie- und kosteneffiziente Automatisierung.
-
- Vakuum-Flächengreifsystem FXC-HD für energieeffiziente Handhabung
Um die Effizienz des Flächengreifsystems FXC-HD von Schmalz zu belegen, wurde es mit einem herkömmlichen Vakuum-Greifsystem verglichen. Folgende identischen Leistungsdaten liegen dem Vergleich zugrunde: Eine Zykluszahl von 5.760 Zyklen pro Tag im Zweischicht-Betrieb bei durchschnittlich 245 Arbeitstagen pro Jahr, eine erforderliches Vakuum von -300 mbar zum sicheren Greifen des Werkstücks sowie ein Druckluftverbrauch der Greifsysteme von 668 l/min. Für das marktübliche Flächengreifsystem wird für Evakuierung und Abblasen des Werkstücks eine Dauer von jeweils von 0,5 Sekunden angesetzt. Bei einer Transportzeit des Werkstücks (ohne Saugen) von drei Sekunden ergibt sich dadurch ein Druckluftverbrauch über einen Zeitraum von insgesamt vier Sekunden.
Das energieverbrauchsoptimierte Greifsystem FXC-HD verfügt dagegen über einen minimierten Grundkörper, der ein geringeres Evakuierungsvolumen bewirkt Getrennte Kammern sorgen bei den Funktionen Ansaugen und Abblasen für kürzere Ablegzeiten sorgen. Für den Aufbau des Vakuums und Abblasen des Werkstücks benötigt der FXC-HD nur je 0,3 Sekunden. Bei identischer Transportdauer des Werkstücks von drei Sekunden verbraucht das Schmalz-Flächengreifsystem daher nur für 3,6 anstatt für vier Sekunden pro Zyklus Druckluft.
Spürbare Reduktion der jährlichen Betriebskosten und Schutz der Umwelt
Gegenüber dem Vergleichssystem spart das FXC-HD-Greifsystem pro Zyklus 4,45 Liter Druckluft. Das sind pro Jahr rund 6.285 Liter weniger. Werden als Kosten für Druckluft durchschnittlich fünf Cent pro m³ angesetzt, ist damit eine jährliche Betriebskosteneinsparung von knapp 315 € (10 %) möglich. Bei Emissionswerten von 0,033 kg CO2 für die Erzeugung von einem m³ Druckluft ergibt das eine jährliche Reduktion des CO2-Ausstoßes um 10 %. Denn dieser sinkt von rund 2.074 kg CO2 auf 1.877 kg CO2.
Suche
Erweiterte SuchePreis und Verfügbarkeit prüfen
Vakuum-Komponenten, Vakuum-Aufspannsysteme und Betriebseinrichtungen
Direktbestellung
Warenkorb
Lehrgänge und Seminare
Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.
Mehr...