Lernmaterialien

Vakuum-Training-Set

Das Vakuum-Training-Set unterstützt Schulungen zum Thema Vakuum-Technik in der Automatisierung. Es ist für den unterrichtsbegleitenden Einsatz konzipiert und besteht aus einem portablen Kofferset mit verschiedenen Vakuum-Komponenten zum Aufbau von Musteranwendungen. Mit Hilfe eines ausführlichen Aufgabenbuchs werden die Lernenden schrittweise an die Vakuum-Technik herangeführt und können in sich geschlossene, aufeinander aufbauende Lerneinheiten eigenständig bearbeiten.


Das Training-Set ermöglicht praxisnahes Lernen – vom einfachen Aufbau eines Vakuum-Systems bis hin zur komplexen Systemlösung, verbunden mit einer Optimierung der Komponentenauswahl.

Inhalt des Training-Sets

  • Portables Kofferset

  • Vakuum-Komponenten zum Aufbau der enthaltenen Aufgabenstellungen

  • Umfangreiches Aufgabenbuch mit Musterlösungen zu allen Aufgaben

  • CD-ROM mit allen Aufgaben und Lösungen als PDF sowie weiteren Anwendungsbeispielen aus der Praxis


Lernplakat

„Funktionsprinzipien und Schaltsymbole der Vakuum-Technik“

Kompaktes Fachwissen wird direkt am Arbeitsplatz vermittelt: Was ist Vakuum? Warum hält ein Sauggreifer? Wie funktioniert ein Gebläse? Welche Bedeutung haben die verschiedenen Schaltsymbole? Über diese und weitere Grundlagen der Vakuum-Technik informiert das Schmalz-Lernplakat im Format DIN A1.

Das Plakat vermittelt folgenden Inhalt

  • Grundwissen der Vakuum-Technik

  • Funktionsprinzipien von Vakuum-Komponenten

  • Schaltsymbole der Vakuum-Technik


Bestellen Sie Ihre Lernmaterialien über unser Kundencenter.

Schmalz-Kundencenter:
 
J. Schmalz GmbH
Kundencenter
Aacher Str. 29
D-72293 Glatten  
Tel.: +49 (0)7443 2403-105
Fax: +49 (0)7443 2403-9105
kundencenter@schmalz.de
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
Lehrgänge und Seminare

Schmalz vermittelt Wissen – exakt auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden Ihres Unternehmens zugeschnitten.

Mehr...